Schneider-Electric
 
XB4BV34 foto- Schneider-electric
XB4BV34
Signaallamp, Rond, Ø22mm, IP65, BA9S, 110-120V, Rood
EAN Code EAN Code: 
3389110887235
Schneider Electric
Montage und Abstand
Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)

Anschluss per Schraubklemmen, Steckanschluss oder auf Leiterplatte

Anschluss über Faston-Steckverbinder



(1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung

(2) 40 mm min. / 1,57 in. min.

(3) 30 mm min. / 1,18 in. min.

(4) Ø 22,5 mm / 0,89 in. (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 in. empfohlen 0+0,016)

(5) 45 mm min. / 1,78 in. min.

(6) 32 mm min. / 1,26 in. min.