Schneider-Electric
 
ZB4BA3 image- Schneider-electric
ZB4BA3
Harmony XB4 - tête bouton poussoir - affleurant - Ø22 - vert
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Montage et périmètre de sécurité
Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)

Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables ou sur carte de circuit imprimé

Raccordement par connecteurs Faston



(1) Diamètre sur support ou panneau réalisé

(2) 40 mm min. / 1,57 pouce min.

(3) 30 mm min. / 1,18 pouce min.

(4) Ø 22,5 mm / 0,89 pouce recommandé (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 pouce 0+0,016)

(5) 45 mm min. / 1,78 pouce min.

(6) 32 mm min. / 1,26 pouce min.


Boutons-poussoirs, commutateurs et voyants pour raccordement sur carte de circuit imprimé
Découpe du panneau (vue côté utilisateur)


A : 30 mm min. / 1,18 pouce min.

B : 40 mm min. / 1,57 pouce min.

Découpe de la carte de circuit imprimé (vue côté blocs électriques)

Dimensions en mm


A : 30 mm min.

B : 40 mm min.

Dimensions en pouces


A : 1,18 pouce min.

B : 1,57 pouce min.

Tolérances générales du panneau et de la carte de circuit imprimé

La somme des valeurs absolues des tolérances ne doit pas dépasser 0,3 mm / 0,012 pouce : T1 + T2 = 0,3 mm max.

Précautions d'installation

  • Epaisseur minimum de la carte de circuit : 1,6 mm / 0,06 pouce

  • Diamètre des découpes : 22,4 mm ± 0,1 mm / 0,88 pouce ± 0,004

  • Orientation de l’embase ZB4 BZ009 : ± 2°30’ (sauf découpes repérées a et b).

  • Couple de serrage des vis ZBZ 006 : 0,6 N.m (5,3 lbf.in) max.

  • Prévoir une entretoise ZB4 BZ079 et ses vis de fixation :

    • tous les 90 mm / 3,54 pouces en horizontal (X), et 120 mm / 4,72 pouces en vertical (Y).

    • avec chaque tête pour bouton tournant (ZB4 BD•, ZB4 BJ•, ZB4 BG•).

Les centres des découpes repérées a et b sont diamétralement opposés et doivent être alignés avec les découpes repérées 4 et 5.


(1) Panneau

(2) Carte de circuit imprimé

Montage de l’adaptateur (socket) ZBZ 01•

  • 1 2 trous oblongs pour le passage des vis ZBZ 006

  • 2 1 trou Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ 01•

  • 3 8 trous Ø 1,2 mm / 0,05 pouce

  • 4 1 trou Ø 2,9 mm ± 0,05 / 0,11 pouce ± 0,002, pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée a)

  • 5 1 trou oblong pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée b)

  • 6 4 trous Ø 2,4 mm / 0,09 pouce pour clipsage de l’adaptateur ZBZ 01•

Les cotes An + 18,1 sont rattachées aux trous Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ 01•