Schneider-Electric
 
ZB4BH2 Bild- Schneider-electric
ZB4BH2
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, schwarz, vorstehend, unbeschriftet, rastend
EAN Code EAN Code: 
3389110888553
Schneider Electric
Montage und Abstand
Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)

Anschluss per Schraubklemmen, Steckanschluss oder auf Leiterplatte

Anschluss über Faston-Steckverbinder



(1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung

(2) 40 mm min. / 1,57 in. min.

(3) 30 mm min. / 1,18 in. min.

(4) Ø 22,5 mm / 0,89 in. (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 in. empfohlen 0+0,016)

(5) 45 mm min. / 1,78 in. min.

(6) 32 mm min. / 1,26 in. min.


Drucktaster, Schalter und Leuchtmelder für den Leiterplattenanschluss
Schalttafelausschnitte (Ansicht anwenderseitig)


A : 30 mm min. / 1,18 in. min.

B : 40 mm min. / 1,57 in. min.

Bohrungen der Leiterplatte (Ansicht Elektroblock)

Abmessungen in mm


A : 30 mm min.

B : 40 mm min.

Abmessungen in in.


A : 1,18 in. min.

B : 1,57 in. min.

Allgemeine Toleranzen von Montageplatte und Leiterplatte

Die Summe der Toleranzen darf 0,3 mm / 0,012 in. nicht überschreiten: T1 + T2 = max. 0,3 mm

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

  • Minimale Stärke der Leiterplatte: 1,6 mm / 0,06 in.

  • Durchmesser der Bohrung: 22,4 mm ± 0,1 / 0,88 in. ± 0,004

  • Orientierung des Befestigungsflansches ZB4 BZ009: ± 2° 30’ (außer den mit a und b gekennzeichneten Bohrungen).

  • Maximales Anzugsmoment der Schrauben ZBZ 006: max. 0,6 Nm (5,3 lbf-in)

  • Es ist ein Befestigungsflansch ZB4 BZ079 mit Befestigungsschrauben vorzusehen:

    • alle 90 mm / 3,54 in. in der Horizontalen (X) und alle 120 mm / 4,72 in. in der Vertikalen (Y).

    • für jeden Wahlschalterkopf (ZB4 BD•, ZB4 BJ•, ZB4 BG•).

Die Bohrungsabstände mit den Markierungen a und b liegen einander diagonal gegenüber und müssen den Bohrungsabständen 4 und 5 entsprechen.


(1) Schalttafel

(2) Leiterplatte

Montage des Adapters (Sockel) ZBZ 01•

  • 1 2 Langlochbohrungen für Befestigungsschrauben ZBZ 006

  • 2 1 Bohrung Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 in. ± 0.002 für die Zentrierung des Adapters ZBZ 01•

  • 3 8 × Bohrungen Ø 1,2 mm / 0,05 in.

  • 4 1 Bohrung Ø 2,9 mm ± 0,05 / 0,11 in. ± 0.002 zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung a)

  • 5 1 Langlochbohrung zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung b)

  • 6 4 Bohrungen Ø 2,4 mm / 0,09 in. zum Aufrasten des Adapters ZBZ 01•

Die Abmessungen An + 18,1 gehören zu den Bohrungen Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 in. für die Zentrierung des Adapters ZBZ 01•.