Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)
Anschluss per Schraubklemmen, Steckanschluss oder auf Leiterplatte | Anschluss über Faston-Steckverbinder |
|
| (1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung (2) 40 mm min. / 1,57 in. min. (3) 30 mm min. / 1,18 in. min. (4) Ø 22,5 mm / 0,89 in. (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 in. empfohlen 0+0,016) (5) 45 mm min. / 1,78 in. min. (6) 32 mm min. / 1,26 in. min. |
Drucktaster, Schalter und Leuchtmelder für den Leiterplattenanschluss Schalttafelausschnitte (Ansicht anwenderseitig)
A : 30 mm min. / 1,18 in. min. B : 40 mm min. / 1,57 in. min. Bohrungen der Leiterplatte (Ansicht Elektroblock) Abmessungen in mm
A : 30 mm min. B : 40 mm min. Abmessungen in in.
A : 1,18 in. min. B : 1,57 in. min. Allgemeine Toleranzen von Montageplatte und Leiterplatte Die Summe der Toleranzen darf 0,3 mm / 0,012 in. nicht überschreiten: T1 + T2 = max. 0,3 mm Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation Minimale Stärke der Leiterplatte: 1,6 mm / 0,06 in. Durchmesser der Bohrung: 22,4 mm ± 0,1 / 0,88 in. ± 0,004 Orientierung des Befestigungsflansches ZB4 BZ009: ± 2° 30’ (außer den mit a und b gekennzeichneten Bohrungen). Maximales Anzugsmoment der Schrauben ZBZ 006: max. 0,6 Nm (5,3 lbf-in) Es ist ein Befestigungsflansch ZB4 BZ079 mit Befestigungsschrauben vorzusehen: alle 90 mm / 3,54 in. in der Horizontalen (X) und alle 120 mm / 4,72 in. in der Vertikalen (Y). für jeden Wahlschalterkopf (ZB4 BD•, ZB4 BJ•, ZB4 BG•).
Die Bohrungsabstände mit den Markierungen a und b liegen einander diagonal gegenüber und müssen den Bohrungsabständen 4 und 5 entsprechen.
(1) Schalttafel (2) Leiterplatte Montage des Adapters (Sockel) ZBZ 01• 1 2 Langlochbohrungen für Befestigungsschrauben ZBZ 006 2 1 Bohrung Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 in. ± 0.002 für die Zentrierung des Adapters ZBZ 01• 3 8 × Bohrungen Ø 1,2 mm / 0,05 in. 4 1 Bohrung Ø 2,9 mm ± 0,05 / 0,11 in. ± 0.002 zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung a) 5 1 Langlochbohrung zur Ausrichtung der Leiterplatte (mit Bohrung b) 6 4 Bohrungen Ø 2,4 mm / 0,09 in. zum Aufrasten des Adapters ZBZ 01•
Die Abmessungen An + 18,1 gehören zu den Bohrungen Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 in. für die Zentrierung des Adapters ZBZ 01•.
|