Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)
Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables ou sur carte de circuit imprimé | Raccordement par connecteurs Faston |
|
| (1) Diamètre sur support ou panneau réalisé (2) 40 mm min. / 1,57 pouce min. (3) 30 mm min. / 1,18 pouce min. (4) Ø 22,5 mm / 0,89 pouce recommandé (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 pouce 0+0,016) (5) 45 mm min. / 1,78 pouce min. (6) 32 mm min. / 1,26 pouce min. |
Boutons-poussoirs, commutateurs et voyants pour raccordement sur carte de circuit imprimé Découpe du panneau (vue côté utilisateur)
A : 30 mm min. / 1,18 pouce min. B : 40 mm min. / 1,57 pouce min. Découpe de la carte de circuit imprimé (vue côté blocs électriques) Dimensions en mm
A : 30 mm min. B : 40 mm min. Dimensions en pouces
A : 1,18 pouce min. B : 1,57 pouce min. Tolérances générales du panneau et de la carte de circuit imprimé La somme des valeurs absolues des tolérances ne doit pas dépasser 0,3 mm / 0,012 pouce : T1 + T2 = 0,3 mm max. Précautions d'installation Epaisseur minimum de la carte de circuit : 1,6 mm / 0,06 pouce Diamètre des découpes : 22,4 mm ± 0,1 mm / 0,88 pouce ± 0,004 Orientation de l’embase ZB4 BZ009 : ± 2°30’ (sauf découpes repérées a et b). Couple de serrage des vis ZBZ 006 : 0,6 N.m (5,3 lbf.in) max. Prévoir une entretoise ZB4 BZ079 et ses vis de fixation : tous les 90 mm / 3,54 pouces en horizontal (X), et 120 mm / 4,72 pouces en vertical (Y). avec chaque tête pour bouton tournant (ZB4 BD•, ZB4 BJ•, ZB4 BG•).
Les centres des découpes repérées a et b sont diamétralement opposés et doivent être alignés avec les découpes repérées 4 et 5.
(1) Panneau (2) Carte de circuit imprimé Montage de l’adaptateur (socket) ZBZ 01• 1 2 trous oblongs pour le passage des vis ZBZ 006 2 1 trou Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ 01• 3 8 trous Ø 1,2 mm / 0,05 pouce 4 1 trou Ø 2,9 mm ± 0,05 / 0,11 pouce ± 0,002, pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée a) 5 1 trou oblong pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée b) 6 4 trous Ø 2,4 mm / 0,09 pouce pour clipsage de l’adaptateur ZBZ 01•
Les cotes An + 18,1 sont rattachées aux trous Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ 01•
|