(1) Diamètre sur support ou panneau réalisé (2) 40 mm min. / 1,57 pouce min. (3) 30 mm min. / 1,18 pouce min. (4) Ø 22,5 mm / 0,89 pouce recommandé (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 pouce 0+0,016) (5) 45 mm min. / 1,78 pouce min. (6) 32 mm min. / 1,26 pouce min. |