Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer) Raccordement par borniers à vis
(1) Diamètre sur support ou panneau réalisé (2) 40 mm min. / 1,57 po. min. (3) 30 mm min. / 1,18 po. min. (4) Ø 22,5 mm / 0,89 po. Recommandé (Ø 22,3 mm 0+ 0,4 / 0,88 po. 0+ 0,016)
|