Règles d’implantation des racks
a Distance supérieure ou égale à 50 mm / 1,97 pouce (1) Appareillage ou enveloppe (2) Goulotte ou chemin de câble
Règles d’installation de racks équipés de modules de ventilation
1 Appareillage ou enveloppe 2 Goulotte ou chemin de câble
Montage et fixation de racks Montage sur rail DIN de largeur 35 mm/1,38 pouce Fixation à l'aide de 4 vis M6x25 + rondelles et écrous coulissants ¼ de tour AF1-CF56
(1) TSXRKY4EX (2) TSXRKY6 et TSXRK6EX (3) TSXRKY8 et TSXRKY8EX (4) TSXRKY12 et TSXRKY12EX Montage sur panneau
(1) 4 trous pour vis de fixation M6 a, b : voir le tableau ci-dessous Montage sur platine Telequick AM1-PA Fixez le rack avec 4 vis M6x25 + rondelles et écrous clips AF1-EA6.
Racks | a en mm | a en pouces | b en mm | b en pouces |
---|
TSXRKY4EX | 170,4 | 6,70 | 187,9 | 7,39 | TSXRKY6/6EX | 244,1 | 9,61 | 261,6 | 10,29 | TSXRKY8/8EX | 317,8 | 12,51 | 335,3 | 13,20 | TSXRKY12/12EX | 465,1 | 18,31 | 482,6 | 19 |
NOTE : Couple de serrage maximum des vis de fixation : 2,0 N.m (1,6 lb.-ft.)
|