Zurück
Lernen Sie XS2L2SANAM12 kennen
Eigenschaften
Maßzeichnungen
Montage und Abstand
Anschlüsse und Schema
Download & Dokumente
Discover your Schneider-Electric tools
XS2L2SANAM12
XS2-Indu. Näher.sch. Ø 18, L70 mm, Edelstahl, Sn 12 mm, 12-24 V DC, M12
EAN Code EAN Code:
3389119113816
XS2L2SANAM12 Produktdatenblatt herunterladen
HEUTE
JUN 30, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Montage und Abstand
Mindestmontageabstände
Nebeneinander
e(1) ≥
72 mm / 2,83 in.
Gegenüber
e(2) ≥
144 mm / 5,67 in.
Gegenüber Metallumgebung
e(3) ≥
36 mm / 1,42 in
(1)
Metall
(2)
Zu erfassendes Objekt