Schneider-Electric
 
XS2L2SANAM12 image- Schneider-electric
XS2L2SANAM12
DETECTEUR INDUCTIF CYLINDRIQ Oe18 12 24V DC NPN NO 3FILS NON NOYABLE CONNECT M12
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Téléchargements et Documents 1 à 3 sur 3
Catalogue
 
Catalogue Détecteurs de proximité inductifs Gamme XS Français 10/2020 French   2024-06-15  summary
Catalogue Détecteurs de proximité inductifs Gamme XS Français 10/2020

Détecteurs de proximité inductifs de forme cylindrique ou de forme rectangulaire, de portée standard ou augmentée, détecteurs noyables ou non noyables. Usage général ou applications.
 
Catalogue Inductive proximity sensors XS range English   2024-06-15  summary
Catalogue Inductive proximity sensors XS range

The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
 
Telemecanique Sensors: The essential guide of detection English   2024-06-19