A1 | - | Obere Abdeckung |
- | Obere Abdeckung (Silber) |
A2 | XVUC9S | Buzzer-Einheit |
XVUC9SQ | Buzzer-Einheit (Silber) |
A3 | XVUC23 | Grüne LED-Einheit |
XVUC24 | Rote LED-Einheit |
XVUC25 | Orange LED-Einheit |
XVUC26 | Blaue LED-Einheit |
XVUC27 | Weiße LED-Einheit |
XVUC28 | Gelbe LED-Einheit |
A4 | XVUC29 | Multi-LED-Einheit |
A5 | XVUC29P | Multi-LED-Einheit, Impulssignal |
A6 | XVUC9V | Sound-Einheit |
A7 | XVUC9VP | Sound-Einheit, Impulssignal |
A8 | XVUC020 | Extender |
XVUC020Q | Extender (Silber) |
A9 | XVUC21B | DC-Gehäuse |
XVUC21BQ | DC-Gehäuse (Silber) |
A10 | XVUC21M | AC-Gehäuse NPN |
XVUC21MP | AC-Gehäuse PNP |
XVUC21MQP | AC-Gehäuse PNP (Silber) |
A11 | XVUZ06 | Flexible Option |
A12 | XVUZ01 | Befestigungseinheit - Direkte Montage (3 Stifte) |
XVUZ01Q | Befestigungseinheit - Direkte Montage (Silber, 3 Stifte) |
XVUZ03 | Befestigungseinheit - Direkte Montage (2 Stifte) |
XVUZ04 | Befestigungseinheit - Direkte Montage (4 Stifte) |
A13 | XVUZ02 | Befestigungseinheit - Platte mit Stange (100 mm) |
XVUZ02Q | Befestigungseinheit - Platte mit Stange (100 mm, Silber) |
XVUZ400 | Befestigungseinheit - Platte mit Stange (400 mm) |
XVUZ800 | Befestigungseinheit - Platte mit Stange (800 mm) |
A14 | XVUZ05 | Befestigungseinheit - Platte mit Anpassungsstange (100-385 mm) |
A15 | XVUC43 | Grüne LED-Einheit, Blinken |
XVUC44 | Rote LED-Einheit, Blinken |
XVUC45 | Orange LED-Einheit, Blinken |
XVUC46 | Blaue LED-Einheit, Blinken |
XVUC47 | Weiße LED-Einheit, Blinken |
XVUC48 | Gelbe LED-Einheit, Blinken |
A16 | XVUZ100T | Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (100 mm) |
XVUZ250T | Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (250 mm) |
XVUZ400T | Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (400 mm) |
A17 | XVUZ12 | Befestigungsplatte für einen vertikalen Träger - schwarz |