A1 | - | Cache supérieur |
- | Cache supérieur (argent) |
A2 | XVUC9S | Buzzer |
XVUC9SQ | Buzzer (argent) |
A3 | XVUC23 | Unité lumineuse à DEL verte |
XVUC24 | Unité lumineuse à DEL rouge |
XVUC25 | Unité lumineuse à DEL orange |
XVUC26 | Unité lumineuse à DEL bleue |
XVUC27 | Unité lumineuse à DEL blanche |
XVUC28 | Unité lumineuse à DEL jaune |
A4 | XVUC29 | Unité lumineuse à DEL multicolore |
A5 | XVUC29P | Unité lumineuse à DEL multicolore, à signal d’impulsion |
A6 | XVUC9V | Elément sonore |
A7 | XVUC9VP | Elément sonore, à signal d'impulsion |
A8 | XVUC020 | Extension |
XVUC020Q | Extension (argent) |
A9 | XVUC21B | Embase courant continu |
XVUC21BQ | Embase courant continu (argent) |
A10 | XVUC21M | Embase courant alternatif NPN |
XVUC21MP | Embase courant alternatif PNP |
XVUC21MQP | Embase courant alternatif PNP (argent) |
A11 | XVUZ06 | Elément flexible |
A12 | XVUZ01 | Socle de montage direct (3 broches) |
XVUZ01Q | Socle de montage direct (argent, 3 broches) |
XVUZ03 | Socle de montage direct (2 broches) |
XVUZ04 | Socle de montage direct (4 broches) |
A13 | XVUZ02 | Socle de fixation avec tube (100 mm) |
XVUZ02Q | Socle de fixation avec tube (100 mm, argent) |
XVUZ400 | Socle de fixation avec tube (400 mm) |
XVUZ800 | Socle de fixation avec tube (800 mm) |
A14 | XVUZ05 | Socle de fixation avec tube de réglage (100 à 385 mm) |
A15 | XVUC43 | Unité lumineuse à DEL verte, clignotante |
XVUC44 | Unité lumineuse à DEL rouge, clignotante |
XVUC45 | Unité lumineuse à DEL orange, clignotante |
XVUC46 | Unité lumineuse à DEL bleue, clignotante |
XVUC47 | Unité lumineuse à DEL blanche, clignotante |
XVUC48 | Unité lumineuse à DEL jaune, clignotante |
A16 | XVUZ100T | Socle de fixation, équerre métallique avec tube (100 mm) |
XVUZ250T | Socle de fixation, équerre métallique avec tube (250 mm) |
XVUZ400T | Socle de fixation, équerre métallique avec tube (400 mm) |
A17 | XVUZ12 | Socle de fixation pour utilisation sur support vertical, noir |