|
|
|
XB7EV78P
Leuchtmelder, Harmony XB7, Monoblock, Kunststoff, Ø22mm, orange, Glühlampe, 230V AC, Schraubklemme
|
|
|
Montage Durchmesser der fertigen Befestigungslöcher
(2) 40 mm / 1.58 in. nur für Notausschalter (3) Standardwert: Ø 22,3 (0; + 0,4) mm / Ø 0.88 (0; + 0.02) in.
Anschluss mit Faston-Klemme
Anschluss mit U-Steckerfahne
(1) 6,5 mm / 0.26 in. empfohlen, 7 mm / 0.28 in. max.
|
|