Apertura pannello per pulsanti, interruttori e spie (fori finiti, pronti per installazione)
Connessione tramite terminali con morsetti a vite o connettori plug-in | Connessione tramite connettori Faston |
|
| (1) Diametro su supporto o pannello finito (2) 40 mm min. / 1,57 in. min. (3) 30 mm min. / 1,18 in. min. (4) Ø22,5 mm/0,89 in. consigliato (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 in. 0+0.016) (5) 45 mm min. / 1,78 in. min. (6) 32 mm min. / 1,26 in. min. |
|