Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
ABE7H16R20 image- materielelectrique
ABE7H16R20
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Modicon ABE7
Type de produit ou équipement Embase E/S tout ou rien passive
Type d'embase Embase E/S
[Us] tension d'alimentation 19...30 V se conformer à CEI 61131-2
Nombre de canaux 16
Nombre de bornes par voie 2
Mode de raccordement Bornes de type vis, 1 x 0,09 à 1 x 1,5 mm² (AWG 28 à AWG 16) souple avec embout
Bornes de type vis, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) rigide
Bornes de type vis, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² (AWG 26…AWG 14) souple sans embout
Bornes de type vis, 2 x 0,09 à 2 x 0,75 mm² (AWG 28 à AWG 20) souple avec embout
Bornes de type vis, 2 x 0,2 à 2 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) rigide
Complémentaires
Type de tension d'alimentation CC
Nombre de rangées horizontales 2
Etat LED 1 LED (vert) puissance ON
Distribution des polarités 0 V ou 24 V
Protection contre les courts-circuits 2 A fusible interne, 5 x 20 mm, à fusion rapide (extrémité de l'automate)
Type de connecteur SUB-D 15
HE-10
SUB-D 9
Nombre de broches 20 broches
Mode de fixation Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
Par vis (plaque solide ac kit fixation)
Courant d'alimentation maximum 1,8 A
Courant par voie 0,5 A
Courant maxi par groupe de sorties 1,8 A
Chute de tension sur le fusible d'alimentation 0,3 V
[Ui] tension d'isolement 2000 V
Catégorie d'installation II se conformer à CEI 60664-1
Couple de serrage 0,6 N.m avec plat Ø 3,5 mm tournevis
Largeur 125 mm
Poids du produit 0,3 kg
Environnement
Certifications du produit GL
DNV
CSA
UL
EAC
Degré de protection IP IP2x se conformer à CEI 60529
Tenue au fil incandescent 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 2 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV (contact) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV (air) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Résistance aux champs rayonnés 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
Tenue aux transitoires rapides 2 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…60 °C se conformer à CEI 61131-2
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C se conformer à CEI 61131-2
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 60664-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,0 cm
Largeur de l'emballage 1 8,2 cm
Longueur de l'emballage 1 13,6 cm
Poids de l'emballage 1 299,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 9
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 3,029 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois