|
|
|
ATS22D17Q
Avviatore statico ATS22, controllo 220V, potenza 230V(4kW)/400-440V(7,5kW)
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altistart 22
|
Tipo prodotto
|
Avviatore dolce o soft starter
|
Applicazione prodotto
|
Motori asincroni
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Pumps and fans
|
Nome componente
|
ATS22
|
Numero di fasi della rete
|
3 fasi
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
230...440 V - 15...10 %
|
Potenza motore in kW
|
4 kW 230 V
7,5 kW 400 V
7,5 kW 440 V
|
Corrente preregolata in fabbrica
|
14,8 A
|
Potenza dissipata in W
|
39 W per applicazioni standard
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-53A
|
Tipo di avviamento
|
Avvio con controllo della coppia (limitazione della corrente a 3,5 In)
|
Potenza nominale avviatore IcL
|
17 A per connessione sulla linea di alimentazione motore per applicazioni standard
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Caratteristiche tecniche
Stile assemblaggio
|
Con dissipatore di calore
|
Funzione disponibile
|
Bypass interno
|
Limiti tensione alimentazione
|
195…484 V
|
Frequenza di alimentazione
|
50...60 Hz - 10...10 %
|
Frequenza di rete
|
45...66 Hz
|
Collegamento dispositivo
|
Sulla linea di alimentazione motore
Ai morsetti delta motore
|
Tensione di comando [Uc]
|
230 V - 15...10 % 50/60 Hz
|
Consumo circuito di controllo
|
20 W
|
Numero uscite digitali
|
2
|
Tipo di uscita digitale
|
Uscite relè R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
Uscite relè R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
|
Corrente minima di commutazione
|
100 mA a 12 V CC (uscite relè)
|
Massima corrente di commutazione
|
5 A 250 V CA resistivo 1 uscita relè
5 A 30 V CC resistivo 1 uscita relè
2 A 250 V CA induttivo 0,4 20 ms uscita relè
2 A 30 V CC induttivo 7 ms uscita relè
|
Numero ingressi digitali
|
3
|
Tipo di ingresso digitale
|
(LI1, LI2, LI3) logica, 5 mA 4.3 kOhm
|
Tensione ingresso digitale
|
24 V <= 30 V
|
Logica ingresso digitale
|
Logico positivo LI1, LI2, LI3 allo Stato 0: < 5 V e <= 2 mA allo Stato 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Corrente in uscita
|
0,4...1 Icl regolabile
|
Ingresso sonda PTC
|
750 Ohm
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus
|
Tipo di connettore
|
1 RJ45
|
Collegamento dati di comunicazione
|
Seriale
|
Interfaccia
|
RS485 multidrop
|
Velocità di trasmissione
|
4800, 9600 o 19200 bps
|
Dispositivo installato
|
31
|
Tipo di protezione
|
Mancanza fase: linea
Protezione termica: motore
Protezione termica: motorino di avviamento
|
Marcatura
|
CE
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione forzata
|
Operating position
|
Verticale +/- 10 gradi
|
Altezza
|
265 mm
|
Larghezza
|
130 mm
|
Profondità
|
169 mm
|
Peso prodotto
|
7 kg
|
Motor power range AC-3
|
4…6 kW a 200…240 V 3 fasi
7…11 kW a 380…440 V 3 fasi
|
Tipo avviamento motore
|
Avviamento graduale
|
Ambiente
Compatibilità elettromagnetica
|
Emissioni condotte e irradiate livello A conforme a IEC 60947-4-2
Onde oscillanti smorzate livello 3 conforme a IEC 61000-4-12
Scarica elettrostatica livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Immunità ai transienti elettrici livello 4 conforme a IEC 61000-4-4
Immunità alle interferenze radioelettr. irradiate livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Impulso tensione/corrente livello 3 conforme a IEC 61000-4-5
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-4-2
|
Certificazioni prodotto
|
UL
GOST
CSA
CCC
C-Tick
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1,5 mm (F= 2…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Livello di rumore
|
45 dB
|
Grado di inquinamento
|
Livello 2 conforme a IEC 60664-1
|
Umidità relativa
|
0…95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua conforme a IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…40 °C (senza declassamento)
40…60 °C (con declassamento corrente del 2,2 % per °C)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento
> 1000...< 2000 m con declassamento corrente del 2,2 % ogni 100 m aggiuntivi
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
28,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
33,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,597 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
73,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
69,7 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|