Schneider-Electric RS Components
 
RM4LA32B image- rs
RM4LA32B
Zelio Control - relais de contrôle niveau de liquide - 24Vca - largeur 22mm
Statut commercial: 
Arrêt
Schneider Electric
Courbes de performance
Durabilité électrique et courbes de limite de charge
Charge CA

Courbe 1 : durabilité électrique des contacts sur charge résistive en millions de cycles de fonctionnement


X
Courant coupé en A
Y
Millions de cycles de fonctionnement

Courbe 2 : facteur de réduction k pour les charges inductives (à appliquer aux valeurs lues sur la courbe de durabilité 1)


X
Facteur de puissance à la coupure (cos φ)
Y
Facteur de réduction K

Charge CC

Courbe de limite de charge


X
Courant en A
Y
Tension en V
1
L/R = 20 ms
2
L/R avec diode de protection sur la charge
3
Charge résistive