|
|
|
ABL8REM24030
Phaseo ABL8 - alimentation à découpage - 3A - 100 à 240Vca mono/biphasé - 24Vcc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Alimentation Modicon
|
Type de produit ou équipement
|
Alimentation puissance
|
Type d'alimentation
|
Mode commutation régulée
|
Tension d'entrée nominale
|
100...240 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
100...240 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1
110...220 V CC
|
Puissance nominale en W
|
72 W
|
Tension de sortie
|
24 V CC
|
Courant de sortie module d'alimentation
|
3 A
|
Complémentaires
Limites de la tension d'entrée
|
85...264 V CA
100...250 V CA
|
Type de protectionen entrée
|
Fusible intégré (non interchangeable)
|
Courant à l'appel
|
30 A
|
Pas de 18 mm
|
0,65 at 24 V CC
|
Rendement
|
85 %
|
Réglage tension de sortie
|
Réglable de 100 à 120%
|
Puissance dissipée en W
|
12,7 W
|
Consommation électrique
|
0,83 A 240 V CA
1,46 A 100 V CA
|
Type de protection en sortie
|
Contre la surcharge, protection technologique : 1,1 x In
Contre la surtension, protection technologique : déclenchement si U > 1,5 x Un
Contre les courts-circuits, protection technologique : remise à zéro automatique
Contre la sous-tension, protection technologique : déclenchement si U < 0,8 x Un
|
Mode de raccordement
|
Bornes de type vis: 2 x 0,14 à 2 x 2,5 mm², (AWG 26…AWG 14) pour connexion entrée
Bornes de type vis: 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm², (AWG 26…AWG 14) pour branchement à la terre de l'entrée
Bornes de type vis: 2 x 0,14 à 2 x 2,5 mm², (AWG 26…AWG 14) pour connexion sortie
Bornes de type vis: 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm², (AWG 26…AWG 14) pour raccordement de sortie à la terre
|
Etat LED
|
1 LED (vert) tension de sortie
1 LED (orange) tension d'entrée
|
Profondeur
|
120 mm
|
Hauteur
|
120 mm
|
Largeur
|
27 mm
|
Poids du produit
|
0,52 kg
|
Couplage de sortie
|
Parallèle
Séries
|
Marquage
|
CE
|
Support de montage
|
Profilé symétrique 35x15mm
Profilé symétrique 35x7,5mm
Profilé symétrique 75x7,5mm
|
Position de montage
|
Verticale
|
Alimentation
|
SELV se conformer à EN/CEI 60950-1
SELV se conformer à EN/CEI 60204-1
SELV se conformer à CEI 60364-4-41
|
Tenue diélectrique
|
3000 V avec entre entrée et terre
3000 V avec entre entrée et sortie
500 V avec entre sortie et terre
500 V avec entre sorties
|
Environnement
Normes
|
UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
EN/CEI 62368-1
|
Certifications du produit
|
CSA 22-2 No 950
EAC
RCM
KC
UL
|
Caractéristique d'environnement
|
CEM se conformer à EN 50081-1
CEM se conformer à EN 50082-2
CEM se conformer à EN 55024
Sécurité se conformer à EN/CEI 60950
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à EN/CEI 60529
|
Température de fonctionnement
|
0…50 °C sans déclassement position de montage A < 2000 m
50…60 °C avec facteur de réduction position de montage A < 2000 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
280 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|