|
|
|
RSL1AB4ND
Schmales Interface-Relais RSL, 1 W, 6 A, 60 VDC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Elektromechanische Relais
|
Name der Reihe
|
Schmales Interface-Relais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckrelais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RSL
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
Betrieb der Kontakte
|
Standard
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
60 V DC
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
6 A bei -40…55 °C
|
LED-Statusanzeige
|
Ohne
|
Steuerungstyp
|
Ohne Drucktaster
|
Zusatzmerkmale
Stiftform
|
Flach (Typ PCB)
|
Mittlerer Widerstand
|
16600 Ohm bei 23 °C +/-15 %
|
Nennbetriebsspannungsgrenzen
|
45 - 84 V DC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht IEC
277 V entspricht cUL
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (AgSnO2)
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
6 A (AC-1/DC-1) entspricht IEC/UL
|
Min. Schaltstrom
|
10 mA
|
Maximale Schaltspannung
|
277 V
|
Min. Schaltspannung
|
12 V
|
Maximale Schaltleistung
|
1500 VA
50 W
|
Min. Schaltleistung
|
120 mW
|
Schalthäufigkeit
|
<= 360 Zyklen/Stunde unter Last
<= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
60000 Zyklen, 6 A bei 250 V, AC-1 Wechsler (W)
|
Ansprechzeit
|
5 ms Rücksetzen
12 ms
|
Schutzkategorie
|
RT III
|
Messpegel
|
Level A Gruppenmontage
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Breite
|
5 mm
|
Höhe
|
28 mm
|
Tiefe
|
18,5 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(11-12-14)OC
(A1-A2)CO
|
Produktgewicht
|
0,0054 kg
|
Laststrom
|
6 A bei 250 V AC 0,5 mm Montageabstand
|
Mittl. Leistungsaufnahme in W
|
0,21 W
|
Abfallspannungsschwelle
|
>= 0,05 Uc
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 60000
|
Montagehalterung
|
Steckdose oder Platine
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Montage
Spannungsfestigkeit
|
1000 V AC zwischen Kontakten
4000 V AC zwischen Spule und Kontakt
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
EAC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC 60529
|
Stoßfestigkeit
|
5 gn (Dauer = 11 ms) für nicht in Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
5 gn (Dauer = 11 ms) für im Betrieb entspricht IEC 60068-2-27
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…55 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
2,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
0,7 cm
|
VPE 2 Breite
|
2,4 cm
|
VPE 2 Länge
|
30,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
69 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
500
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
15 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,835 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Ungiftig
|
Ja
|
Phenolfreie Lösung
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|