|
|
|
RUMC32F7
Harmony RUM stikbensrelæ universal med testknap, LED og runde stikben, 3 C/O relækontakter på 10A og 120VAC forsyning
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Navn på serierne
|
Universel
|
Produkttype
|
9...16.8 V
|
Enheds forkortelse
|
RUM
|
Kontakttype og sammensætning
|
3 C/O
|
Styrespænding
|
120 V AC 50/60 Hz
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
10 A ved -40…55 °C
|
Status LED
|
Med
|
Type af betjening
|
Låsbar test knap
|
Anvendelseskoefficient
|
0,2
|
Produktinformationer
Klemmeform
|
Cylindrisk
|
Isolationsspænding [Ui]
|
250 V i henhold til IEC
300 V i henhold til CSA
300 V i henhold til UL
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV (1.2/50 µs)
|
Kontaktmateriale
|
AgNi
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
10 A ved 277 V AC i henhold til UL
10 A ved 30 V DC i henhold til UL
10 A ved 277 V AC (samme polarity) i henhold til CSA
10 A ved 30 V DC i henhold til CSA
5 A ved 250 V AC (NC) i henhold til IEC
5 A ved 28 V DC (NC) i henhold til IEC
10 A ved 250 V AC (NO) i henhold til IEC
10 A ved 28 V DC (NO) i henhold til IEC
|
Masimal spænding
|
250 V i henhold til IEC
|
Resistive rated load
|
10 A ved 250 V AC
10 A ved 28 V DC
|
Maksimal slutteevne
|
102...144 V
|
Minimum slutteevne
|
170 mW ved 10 mA, 17 V
|
Arbejdsforhold
|
<= 18000 omgange/time ingen belastning
<= 1200 omgange/time under belastning
|
Mekanisk holdbarhed
|
5000000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb til modstandsdygtig belastning
|
Average coil consumption in VA
|
3 ved 60 Hz
|
Udkoblingsspændingsgrænse
|
>= 0.15 Uc AC
|
Operate time
|
20 ms ved nominel spænding
|
Release time
|
20 milisekund ved nominel spænding
|
Average coil resistance
|
1700 Ohm ved "20 °C +/- 15 %"
|
Mærkespændingsgrænser
|
96...132 V AC
|
Beskyttelseskategori
|
RT I
|
Testniveauer
|
Level A group mounting
|
Sikkerhedsdata
|
B10d = 100000
|
Driftsstilling
|
Alle positioner
|
Vægt
|
0,086 kg
|
Konstruktion
|
Komplet enhed
|
Miljø
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
1500 V AC mellem kontakter med mikro afbrydelse insolering
2500 V AC mellem kul og kontakt med styrket insolering
2000 V AC mellem poler med basis insolering
|
Produktcertificeringer
|
EAC
UL
CSA
|
Standarder
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Temperatur ved drift
|
-40…55 °C
|
Vibrationsmodstand
|
3 gn, svingningshøjde = "+/- 1 mm" (f = 10…150 Hz)5 cycles i operation
4 gn, svingningshøjde = "+/- 1 mm" (f = 10…150 Hz)5 cycles ikke operating
|
IP kapslingsklasse
|
IP40
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
10 gn (varighed = 11 milisekund) til aktiv i henhold til IEC 60068-2-27
10 gn (varighed = 11 milisekund) til ikke aktiv i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forureningsgrad
|
2
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
6,9 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
91 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
4 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
14,6 cm
|
Pakke 2 Længde
|
20 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
982 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
60
|
Pakke 3 Højde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
6,404 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|