Beschreibung des Analogausgangs
Analogausgangssignal
(1) Ein Offset von +/-5 % des Nenndrucks kann kompensiert werden (über das Konfigurationsmenü Cof. Cof: Offset-Ausgleich) (2) Die analoge Kurve kann um -25 % bis +25 % des Nenndrucks angepasst werden (über das Konfigurationsmenü AEP. AEP: Analogendpunkt).
Beschreibung des Schaltausgangs. Hysterese-Modus
Der Hysterese-Schaltmodus wird in der Regel für "pumpende und/oder leerende Anwendungen" verwendet.
SP : Schaltpunkt (einstellbar von 8 % bis 100 % NP) rP : Rückschaltpunkt (einstellbar von 5 % bis 97 % NP)
Beschreibung des Schaltausgangs. Fenstermodus
Der Fenster-Schaltmodus wird in der Regel für "druckregulierende Anwendungen" verwendet.
FH : Hoher Schaltpunkt (einstellbar von 8 % bis 100 % NP) FL : Niedriger Schaltpunkt (einstellbar von 5 % bis 97 % NP)
Beschreibung des Schaltausgangs. Zeitverzögerung
Die Zeitverzögerung wird in der Regel verwendet, um schnelle Drucktransienten herauszufiltern. Der Ausgang schaltet erst nach der "dS"- und "dr"-Zeit, die von 0 bis 50 s angepasst werden kann.
dS : Zeitverzögerung beim Schaltpunkt dr : Zeitverzögerung beim Rückschaltpunkt
|