Schneider-Electric
 
XMLRM01G1P25 Bild- scope
XMLRM01G1P25
XMLR Durcksensor -1 bar, G 1/4, 24 VDC, 4-20 mA, PNP, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119609814
Leistungskurven
Beschreibung des Analogausgangs

Analogausgangssignal


X :
Druck
Y :
Analogausgangssignal
(1)
Ein Offset von +/-5 % des Nenndrucks kann kompensiert werden (über das Konfigurationsmenü Cof. Cof: Offset-Ausgleich)
(2)
Die analoge Kurve kann um -25 % bis +25 % des Nenndrucks angepasst werden (über das Konfigurationsmenü AEP. AEP: Analogendpunkt).


Beschreibung des Schaltausgangs. Hysterese-Modus

Der Hysterese-Schaltmodus wird in der Regel für "pumpende und/oder leerende Anwendungen" verwendet.


X :
Zeit
Y :
Druck
(1)
Ausgang
NP :
Nenndruck
SP :
Schaltpunkt (einstellbar von 8 % bis 100 % NP)
rP :
Rückschaltpunkt (einstellbar von 5 % bis 97 % NP)


Beschreibung des Schaltausgangs. Fenstermodus

Der Fenster-Schaltmodus wird in der Regel für "druckregulierende Anwendungen" verwendet.


X :
Zeit
Y :
Druck
(1)
Ausgang
NP :
Nenndruck
FH :
Hoher Schaltpunkt (einstellbar von 8 % bis 100 % NP)
FL :
Niedriger Schaltpunkt (einstellbar von 5 % bis 97 % NP)


Beschreibung des Schaltausgangs. Zeitverzögerung

Die Zeitverzögerung wird in der Regel verwendet, um schnelle Drucktransienten herauszufiltern.

Der Ausgang schaltet erst nach der "dS"- und "dr"-Zeit, die von 0 bis 50 s angepasst werden kann.


X :
Zeit
Y :
Druck
(1)
Ausgang
SP :
Schaltpunkt
rP :
Rückschaltpunkt
dS :
Zeitverzögerung beim Schaltpunkt
dr :
Zeitverzögerung beim Rückschaltpunkt