Schneider-Electric
XS9C4A2A2G13 Bild- scope
XS9C4A2A2G13
XS9-Induktiver Näherungsschalter 40x40x117, PBT, Sn 25mm, 12-24 V DC, Klemmen
EAN Code EAN Code: 
3389119058476
HEUTE
APR 25, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung -
Bezeichnung des Sensors XS9
Sensorausführung Bauform 40 x 40 x 117
Größe 117 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Kunststoff
Gehäusematerial PBT
Typ des Ausgangssignals Analog
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 25 mm
Typ des Ausgangsstroms DC
Analoger Ausgangsbereich 4 - 20 mA
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, 4 x 1,5 mm²
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
IP65 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
Zusatzmerkmale
Erfassungsfläche 5 Positionen Revolverkopf
Material der Vorderseite PBT
Betriebszone 2…27 mm
Linearitätsfehler <= 3 % von Sr
Max. Ausgangsstromabweichung 5 %
Kabeleinführungsnummer 1 Kabeleinführung für PG13,5 Kabelverschraubung
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 12…36 V DC
Leistungsaufnahme 0-4 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 7,5 ms
Max. Verzögerungsreaktion 6 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 6 ms
Beschriftung CE
Höhe 40 mm
Länge 40 mm
Breite 117 mm
Produktgewicht 0,244 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,000 cm
VPE 1 Breite 5,000 cm
VPE 1 Länge 14,500 cm
VPE 1 Gewicht 251,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 14
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,863 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months