Schneider-Electric
XU5M18MB230W Bild- scope
XU5M18MB230W
XU5-Optoe. Sen., Lichttaster, 90°, dig., Sn 0,4m, 24-240V AC/DC, 2m
EAN Code EAN Code: 
3389110896046
HEUTE
APR 25, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Monomode
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XU5
Sensorausführung Zylindrisch M18
Erkennungssystem Lichttaster
Material Metall
Typ der Sichtlinie 90° seitlich
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises AC/DC
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Diskrete Ausgangsfunktion
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarot Lichttaster
Nennschaltabstand 0,4 m Lichttaster
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Objektivmaterial PMMA
Max. Schaltabstand 0,6 m
Ausgangstyp Fester Zustand
Zusatzausgang Ohne
Kabelisolierung PvR
Status-LED 1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 - 240 V AC/DC
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC/DC
Maximaler Widerstand 1,5 mA Status offen
Schaltleistung in mA 10-200 mA (für die Benutzung mit 0,4 A Sicherung)
Taktfrequenz <= 25 Hz
Maximaler Spannungsabfall <6 V (Status geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 300 ms
Max. Verzögerungsreaktion 20 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 20 ms
Einrichten Empfindlichkeitseinstellung
Durchmesser 18 mm
Länge 97 mm
Produktgewicht 0,15 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 9,6 cm
VPE 1 Länge 13,2 cm
VPE 1 Gewicht 137,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 11
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,732 kg
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 22
VPE 3 Höhe 15,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,469 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months