Schneider-Electric
XUB0ANSNL2 picture- scope
XUB0ANSNL2
Fotoérzékelő, átm. 18mm,műanyag, NPN, kábeles
T0DAY
ÁPR. 19, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Általános célú multimodális felhasználás
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUB
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Detektálási rendszer Többmódú
Anyag Műanyag
Látványtípus vonala Axiális
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Tápáramkör típusa DC elkülönítetlen
Kábelezési technika 3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa NPN
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
Termék specifikus alkalmazás -
Kibocsátás Infravörös diffundál
Infravörös szórási háttér elnyomás
Infravörös átmenő sugárnyaláb
Vörös polarizált reflex
Névleges érzékelési távolság 3 m polarizált reflex need reflector XUZC50
20 m átmenő sugárnyaláb need a transmitter XUB0AKSNL2T
0,12 m szórási háttér elnyomás
0,3 m diffundál
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga PBT
Lencse anyaga PMMA
Maximális érzékelési távolság 0,12 m szórási háttér elnyomás
0,4 m diffundál
30 m átmenő sugárnyaláb
4,5 m polarizált reflex
Kimenet típusa Félvezető
Bővíthető kimenet Nélkül
Drótszigetelési anyag PvR
LED állapota 1 LED (zöld) esetén tápfeszültség bekapcsolva
1 LED (vörös) esetén instabilitás és vevőegység/táp bekapcsolva
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
Kapcsolási frekvencia <= 250 Hz
Feszültségledobás <1,5 V (zárt állapot)
Áramfelvétel 35 mA névleges
Maximum delay first up 200 ms
Maximum delay response 2 ms
Maximum delay recovery 2 ms
Beszabályozás Öntanító
Átmérő 18 mm
Hosszúság 64 mm
Nettó súly 0,095 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
CE
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP66 megfelel MSZ EN 60529
IP68 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,100 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 13,000 cm
1. csomag súlya 101,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,791 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months