Schneider-Electric Sonepar
 
ABL8MEM24012 Bild- sonepar-germany
ABL8MEM24012
Getaktete Spannungsversorgung, 1-/2-phasig, 100-240VAC, 24 VDC, 1,2 A, 30 W
EAN Code: 
3389119405560
Schneider Electric
Leistungskurven
Getaktete Schaltnetzteile
Leistungsminderung (Derating)

Die Umgebungstemperatur ist ein wichtiger Faktor, der zur Reduzierung der Leistung einer elektronischen Spannungsversorgung im Dauerbetrieb führen kann. Eine zu hohe Temperatur an den elektronischen Bauelementen reduziert ihre Lebensdauer beträchtlich.

Die Bemessungs-Umgebungstemperatur der modularen Spannungsversorgungen Phaseo beträgt 55 °C. Bei höheren Temperaturen ist eine Leistungsreduzierung notwendig, bis zu einer maximalen Temperatur von 70 °C (mit Ausnahme der Ausführung ABL7RM24025).

Das nachfolgende Diagramm gibt die Leistung als prozentualen Anteil der Nennleistung an, die eine Spannungsversorgung im Dauerbetrieb in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur liefern kann.


X
Maximale Betriebstemperatur (°C)
(1)
Mit einem ABL7RM24025
(2)
Mit einem ABL8MEM•••••