IT
Gesamtstrom pro Grundgerät (A)
IA
Strommittelwert pro Kanal (mA)
(1)
TSXCDP••2- und ABFH20H••0-Kabel mit Querschnitt 0,08 mm2 (AWG 28).
(2)
TSXCDP••3-Kabel mit Querschnitt 0,34 mm2 (AWG 22).
(3)
Kabel mit Querschnitt 0,13 mm2 (AWG 26).
Die Kurven werden für einen Spannungsabfall von 1 V im Kabel angegeben. Multiplizieren Sie für die n Volt-Toleranz die vom Graphen durch n festgelegte Länge.