Zurück
Lernen Sie XS1N05PA310 kennen
Eigenschaften
Maßzeichnungen
Montage und Abstand
Anschlüsse und Schema
Leistungskurven
Download & Dokumente
Discover your Schneider-Electric tools
XS1N05PA310
XS1-Indu. Näher.sch. M5, L29 mm, Messing, Sn 1 mm, 5-24 V DC, 2 m Kabel
EAN Code EAN Code:
3389110911022
XS1N05PA310 Produktdatenblatt herunterladen
HEUTE
JUN 29, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Leistungskurven
Leistungskennlinien
Zielobjekt aus Stahl (mm) : 5 x 5 x 1
Einschaltpunkte
Ausschaltpunkte (Objekt nähert sich von der Seite)
(y)
Schaltabstand in mm