Schneider-Electric
 
XXA30B1PM12 image- Schneider-electric
XXA30B1PM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - métal - cylindrique M30 coudé - 1M PNP
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Courbes de performance
Courbes de performances
Courbe de détection avec cible carrée de 100 x 100 mm (3.94 x 3.94 po.)


(X) :
Distance cible
(Y) :
Limite de détection
(1) :
Zone aveugle : 155 mm (6.10 po.)
(2) :
Sn max.
(3) :
Plaque en acier inoxydable de 100 x 100 mm (3.94 x 3.94 po.)

Courbe de détection avec barre ronde


(X) :
Distance cible
(Y) :
Limite de détection
(1) :
Zone aveugle : 155 mm (6.10 po.)
(2) :
Sn max.
(3) :
Cylindre en acier inoxydable Ø 10 mm (0.394 po.)
(4) :
Cylindre en acier inoxydable Ø 25 mm (0.984 po.)