|
|
|
REG96PUN1JHU
Реле контроля температуры REG - 96 x 48 мм - 100..240VAC - 4..20 mA
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации ЯНВ 06, 2016
|
|
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Zelio Control
|
Тип продукта
|
Модульные реле измерения и управления
|
Тип релейной защиты
|
Реле контроля температуры
|
Специальная область применения продукта
|
ОВиК
Промышленные машины
Обогрев или охлаждение
Упаковка
|
Наименование релейной защиты
|
REG
|
Дополнительные характеристики
Внешний размер
|
96 x 48 мм
1/8 DIN
|
Тип подключения
|
Датчик температуры для Pt 100
Термопара для термопара J, K, R, B, S, T, E, N, PLII
Ток: 4...20 мА
Напряжение: 1...5 V
Ток: 0...20 mA
Напряжение: 0...0,1 В
Напряжение: 0...10 V
Напряжение: 0...5 V
Напряжение: 2...10 V
|
[Us] номинальное напряжение сети
|
100...240 В переменный ток
|
Пределы напряжения питания
|
85…264 В
|
Точность измерения
|
0,3 % полной шкалы
|
Длительность выборки
|
200 мс
|
Количество выходов
|
1 Аналоговый выходы
|
Тип выхода
|
Аналоговый 4...20 мА
|
Выход аварийной сигнализации
|
3 C/O
|
Потребляемая мощность, ВА
|
12 В·А в 100...240 В переменный ток
|
Протокол обмена данными
|
Modbus
|
Способ доступа
|
Ведомый
|
Кадр передачи
|
RTU
|
Физический интерфейс
|
RS485 без развязки
|
Режим обмена
|
Полудуплекс
|
Скорость передачи
|
9600, 19200 кбит/с
|
Доступные функции
|
Гистрезис вкл.-откл.
ПИД-регулятор
Программа 16 шагов
Автонастройка
Ручное управление
Плавный пуск
Размытая логика
|
Маркировка
|
CE
|
Рабочее положение
|
Любое положение
|
Тип дисплея
|
7 сегментов LCD
|
Разряды дисплея
|
4
|
Функция сигнализации
|
Индикатор значения уставки (SV) светодиод Зеленый
Выход управления процессом 1 активен (C1) светодиод Красный
Выход управления процессом 2 активен (C2) светодиод Красный
Индикатор значения технологического параметра (PV) светодиод Красный
Значение технологического параметра ЖК дисплей
Значение уставки ЖК дисплей
Выход аварийной сигнализации 1 активен (D01) светодиод
Выход аварийной сигнализации 2 активен (D02) светодиод
Выход аварийной сигнализации 3 активен (D03) светодиод
|
Способ монтажа
|
Панель
|
Условия эксплуатации
Стандарты
|
CSA C22.2 № 24-93
EN 61326-1
EN 61010-1
|
Сертификаты
|
CURus (873)
ГОСТ
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-20…60 °C
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-10…50 °C
|
Относительная влажность
|
90 % без образования конденсата
|
Высота над уровнем моря
|
2000 м
|
Высота хранения
|
0…3000 м
|
Виброустойчивость
|
1 gn (частота= 10…70 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
|
Ударопрочность
|
5 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
|
Степень защиты IP
|
IP66 в соответствии с МЭК 60529 (лицевая панель)
IP20 (задний)
|
Степень защиты NEMA
|
NEMA 4X лицевая панель
|
Тип упаковки
Тип упаковки 1
|
PCE
|
Кол-во едениц в упаковке
|
1
|
Вес упаковки
|
254,0 г
|
Высота упаковки 1
|
6,1 см
|
Ширина упаковки 1
|
10,6 см
|
Длина упаковки 1
|
13,5 см
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|
|