|
|
|
170AAI52040
4 inn ana multirange, 16bit
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon Momentum automation platform
|
Produkt eller type komponent
|
Analogue input base
|
Antall analoge innganger
|
4
|
Analogue input type
|
Differential
|
Analog inngangsområde
|
+/- 100 mV 15 bits + sign > 10000 kOhm
+/- 25 mV 15 bits + sign > 10000 kOhm
|
Termo typen
|
Thermocouple E
Thermocouple S
Thermocouple K
Thermocouple N
Thermocouple B
Thermocouple R
Thermocouple J
Thermocouple T
|
Komplementær
Dataformat
|
Fulle 16 bits signert
|
Feiltolleranse
|
+/- 21 µV 25 °C +/- 25 mV
+/- 27 µV 25 °C +/- 100 mV
+/- 46 µV 60 °C +/- 25 mV
+/- 94 µV 60 °C +/- 100 mV
|
Type temperaturføler
|
Ni 100 0,125 mA +/- 25 mV
Ni 1000 0,125 mA +/- 100 mV
Pt 100 0,125 mA +/- 25 mV
Pt 1000 0,125 mA +/- 100 mV
|
Oppdateringstid
|
500 ms
|
Isolasjon mellom kanaler
|
400 V DC
|
Isolasjon mellom kanaler og jord
|
500 V AC i 1 minutt
|
Isolasjon mellom tilbud og jord
|
500 V i 1 minutt
|
Tillatt felles spenningstype
|
100 V DC mellom kanaler til bakken
115 V AC single or three phases mellom kanaler
200 V DC mellom kanaler
250 V AC mellom kanaler til bakken
250 V AC enfase mellom kanaler
|
Common mode rejection
|
120 dB DC mellom kanaler
130 dB 50 Hz AC mellom kanaler
135 dB DC mellom kanaler til bakken
140 dB 60 Hz AC mellom kanaler
145 dB 50 Hz AC mellom kanaler til bakken
155 dB 60 Hz AC mellom kanaler til bakken
|
Serial mode rejection
|
35 dB 50 Hz AC
45 dB 60 Hz AC
|
Eksternt effektbehov
|
+/- 30 V DC
|
Maksimalt effekttap i W
|
5,5 W
|
Beskyttet mot feil faserekkefølge
|
Intern
|
Beskyttelsestype
|
Intern 2 A slow-blow
|
Sikringsstørrelse
|
500 mA, fast blow
|
Merking
|
CE
|
Lokal varsling
|
Kanalstatus: 4 LEDs
|
Elektrisk tilkobling
|
2 connectors for flyttbare rekkeklemmer
|
Strømforbruk
|
305 mA på 24 V DC
|
Dybde
|
47,5 mm
|
Høyde
|
125 mm
|
Bredde
|
141,5 mm
|
Vekt
|
0,215 kg
|
Miljø
Produktsertifikater
|
FM Class 1 Division 2
CSA
UL
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
4 kV kontakt i samsvar med IEC 801-2
8 kV på lufta i samsvar med IEC 801-2
|
Motstand mot elektromagnetiske felt
|
10 V/m 80...1000 MHz i samsvar med IEC 801-3
|
Omgivelsestemperatur drift
|
0…60 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
95 % uten kondens
|
Driftshøyde
|
<= 5000 m
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
18,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
380,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
3,8 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P06
|
Antall enheter i pakke 3
|
80
|
Pakke 3 Høyde
|
75,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
55,4 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|