Antall kontrollskjema linjer
|
120 med stige programmering
|
Syklus tid
|
6…90 ms
|
Backup-tid
|
10 år på 25 °C
|
Clock drift
|
12 min/år på 0…55 °C
|
Kontroller
|
Programminne på hver oppstart
|
[Us] merkespenning
|
24 V AC
|
Spenningsgrenser
|
20,4…28,8 V
|
Nettfrekvens
|
50/60 Hz
|
Beskyttet mot feil faserekkefølge
|
Med
|
Digital inngangsnummer
|
4
|
Digital inngangsspenning
|
24 V AC
|
Digital inngangsstrøm
|
4,4 mA
|
Diskret inngang frekvens
|
47...53 Hz
57...63 Hz
|
Garantert spenning = 1
|
>= 14 V for discrete input
|
Spenningstilstand 0 garantert
|
<= 5 V for discrete input
|
Nåværende tilstand 1 garantert
|
>= 2 mA ( discrete input)
|
Nåværende tilstand 0 garantert
|
<= 0.5 mA ( discrete input)
|
Inngangsimpedans
|
4.6 kOhm for discrete input
|
Antall utganger
|
2 relé
|
Toleranse utgangsspenning
|
5 - 30 V DC ( relay output)
24...250 V AC
|
Kontakttype og -sammensetning
|
Nei for relay output
|
Utgang termisk strøm
|
8 A for alle 2 utganger for relay output
|
Elektrisk levetid
|
AC-15: 500000 sykluser på 230 V, 0,9 A for relay output i samsvar med IEC 60947-5-1
AC-12: 500000 sykluser på 230 V, 1,5 A for relay output i samsvar med IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 sykluser på 24 V, 0,6 A for relay output i samsvar med IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 sykluser på 24 V, 1,5 A for relay output i samsvar med IEC 60947-5-1
|
Svitsjekapasitet i mA
|
>= 10 mA på 12 V ( relay output)
|
Arbeidsfrekvens i Hz
|
0,1 Hz ( et slips) for relay output
10 Hz ( ingen last) for relay output
|
Mekanisk levetid
|
10000000 sykluser for relay output
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
|
Responstid
|
50 ms med stige programmering ( fra tilstand 0 til tilstand 1) for discrete input
50 ms med stige programmering ( fra tilstand 1 til tilstand 0) for discrete input
50...255 ms med FBD programmering ( fra tilstand 0 til tilstand 1) for discrete input
50...255 ms med FBD programmering ( fra tilstand 1 til tilstand 0) for discrete input
10 ms ( fra tilstand 0 til tilstand 1) for relay output
5 ms ( fra tilstand 1 til tilstand 0) for relay output
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skruklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² ( AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse
Skruklemmer, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² ( AWG 24...AWG 18) fleksibel med endehylse
Skruklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² ( AWG 25...AWG 14) halvfast
Skruklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² ( AWG 25...AWG 14) solid
Skruklemmer, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² ( AWG 24...AWG 16) solid
|
Tiltrekkningsmoment
|
0,5 N.m
|
Overspenningskategori
|
III i samsvar med IEC 60664-1
|
Vekt
|
0,125 kg
|
Produktsertifikater
|
CSA
GL
GOST
UL
C-Tick
|
Standarder
|
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-4 nivå 3
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2 level 3
IEC 60068-2-6 Fc
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 60529 ( tilkoplingsblokk)
IP40 i samsvar med IEC 60529 ( front panel)
|
Miljødata
|
EMC direktiv i samsvar med IEC 61000-6-2
EMC direktiv i samsvar med IEC 61000-6-3
EMC direktiv i samsvar med IEC 61000-6-4
EMC direktiv i samsvar med IEC 61131-2 zone B
Lavspenningsdirektiv i samsvar med IEC 61131-2
|
Disturbance radiated/conducted
|
Klasse B i samsvar med EN 55022-11 gruppe 1
|
Forurensninggrad
|
2 i samsvar med IEC 61131-2
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−20…40 °C i ikke-ventilert kabinett i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
−20…55 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Driftshøyde
|
2000 m
|
Maximum altitude transport
|
3048 m
|
Relativ fuktighet
|
95 % uten kondensering eller dryppvann
|