Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
ABE7R16S210 image- materielelectrique
ABE7R16S210
Telefast ABE7 - embase - relais électromagnét. soudés - 16 voies - relais 10mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Modicon ABE7
Type de produit ou équipement Embase relais sortie électromécanique
[Us] tension d'alimentation 24 V CC pour extrémité de l'automate
Nombre de canaux 16
Nombre de bornes par voie 2
Complémentaires
Type de bornier Amovible
Distribution des polarités Sans volt
Mode de fixation Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
Par vis (plaque solide ac kit fixation)
Courant maxi par groupe de sorties 10 A
Courant par voie 5 A pour extrémité du préactionneur
Courant commuté minimum 10 mA à >= 5 V
Tension de retombée 2,4 V à 20 °C (extrémité de l'automate)
Fréquence de commutation <= 0,5 Hz
<= 10 Hz
Réglage du seuil en tension 19,7 V à 40 °C
Courant de retombée 1 mA à 20 °C
Puissance dissipée maximale par voie en W 0,36 W (extrémité de l'automate)
Type et composition des contacts 1 "F" pour extrémité du préactionneur
Tension de coupure maximale 250 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-5-1
30 V CC se conformer à CEI 60947-5-1
Durée de vie électrique 500000 cycle, courant maximum de commutation: 600 mA à 24 V DC-13 10 ms (extrémité du préactionneur)
500000 cycle, courant maximum de commutation: 1500 mA à 230 V AC-12 (extrémité du préactionneur)
500000 cycle, courant maximum de commutation: 1500 mA à 24 V DC-12 (extrémité du préactionneur)
500000 cycle, courant maximum de commutation: 900 mA à 230 V AC-15 (extrémité du préactionneur)
Fiabilité électrique 0,00000001
Temps de fonctionnement <= 10 ms excitation bobine + fermeture "F"
<= 5 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
Durée des rebonds de contact <= 5 ms 1 "F"
Taux de disponibilité en Hz 10 Hz sans charge
0,5 Hz au courant nominal
Endurance mécanique 20000000 cycle
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
[Ui] tension d'isolement 2000 V
Catégorie d'installation II se conformer à CEI 60664-1
Couple de serrage 0,6 N.m avec plat Ø 3,5 mm tournevis
Largeur 206 mm
Poids du produit 0,405 kg
Environnement
Temps maximal d'immunité aux micro coupures 5 ms
Tenue diélectrique 2000 V se conformer à CEI 60947-1
Certifications du produit GL
CSA
DNV
UL
EAC
Degré de protection IP IP2x se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TC
Tenue au fil incandescent 750 °C, temps d’extinction <30 s se conformer à CEI 60695-2-11
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Résistance aux champs rayonnés 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
Tenue aux transitoires rapides 2 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…60 °C se conformer à CEI 61131-2
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C se conformer à CEI 61131-2
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 60664-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,200 cm
Longueur de l'emballage 1 21,100 cm
Poids de l'emballage 1 581,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 15
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 9,103 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois