Schneider-Electric Romania Promelek
 
XB7NW34M1
XB7NW34M1
Buton Iluminat, Led, Revenire cu Arc 1No, Rosu, 230V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB7
Tip produs sau componenta Illuminated push-button
Nume scurt al dispozitivului XB7
Diametrul de montaj 22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele în faţă)
IP65 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Rosu proiectare, nemarcat
Tip si compozitie contacte 1 NO
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Sursa de lumina LED
Baza bec LED integral
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. la 50/60 Hz
Prezentare dispozitiv Monolithic product
Suplimentar
CAD latime globala 29 mm
CAD inaltime globala 29 mm
CAD adancime globala 57,5 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (13-14)NO
Greutate neta 0,023 kg
Montare dispozitiv Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu IEC 60947-1
Centru de fixare >= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (suport panou) plastic - grosime: 2…6 mm
Mod de fixare Piuliţă de fixare sub cap 2…2,4 N.m
Operare contacte Decuplare lenta
Deschidere pozitiva Cu (doar ND)
Durabilitate mecanica 300000 cic
Cuplu de strangere 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu JIS No 1 surubelnita
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Protectie la scurtcircuit 4 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,3 A la 240 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,6 A la 120 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, DC-13, 0,3 A la 24 V, rata de functionare <216000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 0,03 A la 230 V, rata de functionare <216000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 0,09 A la 240 V, rata de functionare <108000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ <= 10exp(-6) la 17 V si 5 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4
Tip semnalizare Stabil
Limitele tensiunii de alimentare 195…264 V c.a.
Consum de curent 22...27 mA
Durata de utilizare 70000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie NEMA NEMA 12 conformitate cu UL 50 E
Standarde UL 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs GOST
CCC
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,0 cm
Latime prima forma de impachetare 3,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 25,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months