|
|
|
XB7NW36G1
Buton Iluminat, Led, Revenire cu Arc 1No, Albastru, 120V
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUL 05, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB7
|
Tip produs sau componenta
|
Illuminated push-button
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB7
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
10
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele în faţă)
IP65 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Albastru proiectare, nemarcat
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
|
Sursa de lumina
|
LED
|
Baza bec
|
LED integral
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
120 V c.a. la 50/60 Hz
|
Prezentare dispozitiv
|
Monolithic product
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
29 mm
|
CAD inaltime globala
|
29 mm
|
CAD adancime globala
|
57,5 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
|
Greutate neta
|
0,023 kg
|
Montare dispozitiv
|
Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu IEC 60947-1
|
Centru de fixare
|
>= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (suport panou) plastic - grosime: 2…6 mm
|
Mod de fixare
|
Piuliţă de fixare sub cap 2…2,4 N.m
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Deschidere pozitiva
|
Cu (doar ND)
|
Durabilitate mecanica
|
300000 cic
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu JIS No 1 surubelnita
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
Protectie la scurtcircuit
|
4 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,3 A la 240 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,6 A la 120 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, DC-13, 0,3 A la 24 V, rata de functionare <216000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 0,03 A la 230 V, rata de functionare <216000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 0,09 A la 240 V, rata de functionare <108000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ <= 10exp(-6) la 17 V si 5 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
100…132 V c.a.
|
Consum de curent
|
12...17 mA
|
Durata de utilizare
|
70000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 12 conformitate cu UL 50 E
|
Standarde
|
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
GOST
CCC
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration
|
Emisie electromagnetica
|
Clasa B conformitate cu IEC 55011
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
25 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,5 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|