|
|
|
BMXART0814
Modicon X80-E/A-Modul, analog, 8 Eingänge, Temperatur, Termoelement, PT/NI 100/1000 16bit
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Analoges Eingangsmodul
|
Elektrische Verbindung
|
40 Punkte 2 Stecker
|
Isolation zwischen Kanälen
|
Isoliert
|
Eingangspegel
|
Niederpegel
|
Anzahl der Analogeingänge
|
8
|
Analoger Eingangstyp
|
Spannung +/-1,28 V
Spannung +/- 160 mV
Spannung +/- 320 mV
Spannung +/- 40 mV
Spannung +/- 640 mV
Spannung +/- 80 mV
Widerstand 400 Ohm 2 Drähte
Widerstand 400 Ohm 3 Leitungen
Widerstand 400 Ohm 4 Leitungen
Widerstand 4000 Ohm 2 Drähte
Widerstand 4000 Ohm 3 Leitungen
Widerstand 4000 Ohm 4 Leitungen
Temperatursonde -100 - +260 °C Cu 10
Temperatursonde -100 - +450 °C Pt 100 entspricht UL/JIS
Temperatursonde -100 - +450 °C Pt 1000 entspricht UL/JIS
Temperatursonde -200 - +850 °C Pt 100 entspricht IEC
Temperatursonde -200 - +850 °C Pt 1000 entspricht IEC
Temperatursonde -60 - +180 °C Ni 100
Temperatursonde -60 - +180 °C Ni 1000
Thermoelement +130 - +1820 °C Thermoelement B
Thermoelement +270 - +1300 °C Thermoelement N
Thermoelement -200 - +600 °C Thermoelement U
Thermoelement -200 - +760 °C Thermoelement J
Thermoelement -200 - +900 °C Thermoelement L
Thermoelement -270 - +1000 °C Thermoelement E
Thermoelement -270 - +1370 °C Thermoelement K
Thermoelement -270 - +400 °C Thermoelement T
Thermoelement -50 - +1769 °C Thermoelement R
Thermoelement -50 - +1769 °C Thermoelement S
|
Zusatzmerkmale
Analog/Digital-Umwandlung
|
Sigma Delta 16 Bit
|
Auflösung des Analogeingangs
|
15 Bit + Vorzeichen
|
Zulässige Überlastung an den Eingängen
|
+/-7,5 V +/-1,28 V
+/-7,5 V +/- 160 mV
+/-7,5 V +/- 320 mV
+/-7,5 V +/- 40 mV
+/-7,5 V +/- 640 mV
+/-7,5 V +/- 80 mV
|
Gleichtaktunterdrückung
|
120 dB 50/60 Hz
|
Differentialmodusempfindlichkeit
|
60 dB 50/60 Hz
|
Kaltlötstellen-Kompensation
|
Extern durch Pt100 Sensor
|
Art des Filters
|
Erstbestellung Digitalfilterung
|
Bemessungs-Lesezykluszeit
|
400 ms mit Temperatursonde
200 ms mit Thermoelement
|
Messfehler
|
+/-0,7 °C Ni 1000 25 °C
+/- 2 °C Pt 100 0 - 60 °C
+/- 2 °C Pt 1000 0 - 60 °C
+/-2,1 °C Ni 100 25 °C
+/-2,1 °C Pt 100 25 °C
+/-2,1 °C Pt 1000 25 °C
+/-2,7 °C Thermoelement U 25 °C
+/-2,8 °C Thermoelement J 25 °C
+/- 3 °C Ni 100 0 - 60 °C
+/- 3 °C Thermoelement L 25 °C
+/-3,2 °C Thermoelement R 25 °C
+/-3,2 °C Thermoelement S 25 °C
+/-3,5 °C Thermoelement B 25 °C
+/-3,7 °C Thermoelement E 25 °C
+/-3,7 °C Thermoelement K 25 °C
+/-3,7 °C Thermoelement N 25 °C
+/-3,7 °C Thermoelement T 25 °C
+/- 4 °C Cu 10 0 - 60 °C
+/- 4 °C Cu 10 25 °C
+/-4,5 °C Thermoelement J 0 - 60 °C
+/-4,5 °C Thermoelement L 0 - 60 °C
+/-4,5 °C Thermoelement R 0 - 60 °C
+/-4,5 °C Thermoelement S 0 - 60 °C
+/-4,5 °C Thermoelement U 0 - 60 °C
+/- 5 °C Thermoelement B 0 - 60 °C
+/- 5 °C Thermoelement E 0 - 60 °C
+/- 5 °C Thermoelement K 0 - 60 °C
+/- 5 °C Thermoelement N 0 - 60 °C
+/- 5 °C Thermoelement T 0 - 60 °C
<= 0,15 % der Gesamtskala +/-1,28 V 0 - 60 °C
<= 0,15 % der Gesamtskala +/- 160 mV 0 - 60 °C
<= 0,15 % der Gesamtskala +/- 320 mV 0 - 60 °C
<= 0,15 % der Gesamtskala +/- 640 mV 0 - 60 °C
<= 0,15 % der Gesamtskala +/- 80 mV 0 - 60 °C
<= 0,2 % der Gesamtskala 4000 Ohm 0 - 60 °C
0,05 % der Gesamtskala +/-1,28 V 25 °C
0,05 % der Gesamtskala +/- 160 mV 25 °C
0,05 % der Gesamtskala +/- 320 mV 25 °C
0,05 % der Gesamtskala +/- 40 mV 25 °C
0,05 % der Gesamtskala +/- 640 mV 25 °C
0,05 % der Gesamtskala +/- 80 mV 25 °C
0,12 % der Gesamtskala 400 Ohm 25 °C
0,12 % der Gesamtskala 4000 Ohm 25 °C
<= 0,2 % der Gesamtskala +/- 40 mV 0 - 60 °C
<= 0,3 % des Skalenendwertes 400 Ohm 0 - 60 °C
1,3 °C Ni 1000 0 - 60 °C
|
Temperaturdrift
|
25 ppm/°C 400 Ohm
25 ppm/°C 4000 Ohm
25 ppm/°C Ni 1000
25 ppm/°C Thermoelement B
25 ppm/°C Thermoelement E
25 ppm/°C Thermoelement J
25 ppm/°C Thermoelement K
25 ppm/°C Thermoelement L
25 ppm/°C Thermoelement N
25 ppm/°C Thermoelement R
25 ppm/°C Thermoelement S
25 ppm/°C Thermoelement T
25 ppm/°C Thermoelement U
30 ppm/°C +/-1,28 V
30 ppm/°C +/- 160 mV
30 ppm/°C +/- 320 mV
30 ppm/°C +/- 40 mV
30 ppm/°C +/- 640 mV
30 ppm/°C +/- 80 mV
30 ppm/°C Cu 10
30 ppm/°C Ni 100
30 ppm/°C Pt 100
30 ppm/°C Pt 1000
|
Rekalibrierung
|
Intern
|
Sensortyp
|
Unterbrechung Cu 10
Unterbrechung Ni 100
Unterbrechung Ni 1000
Unterbrechung Pt 100
Unterbrechung Pt 1000
Unterbrechung Thermoelement B
Unterbrechung Thermoelement E
Unterbrechung Thermoelement J
Unterbrechung Thermoelement K
Unterbrechung Thermoelement L
Unterbrechung Thermoelement N
Unterbrechung Thermoelement R
Unterbrechung Thermoelement S
Unterbrechung Thermoelement T
Unterbrechung Thermoelement U
|
Maximaler Leitungswiderstand
|
20 Ohm 2 Drähte Cu 10
20 Ohm 2 Drähte Ni 100
20 Ohm 2 Drähte Pt 100
20 Ohm 3 Leitungen Cu 10
20 Ohm 3 Leitungen Ni 100
20 Ohm 3 Leitungen Pt 100
200 Ohm 2 Drähte Ni 1000
200 Ohm 2 Drähte Pt 1000
200 Ohm 3 Leitungen Ni 1000
200 Ohm 3 Leitungen Pt 1000
50 Ohm 4 Leitungen Cu 10
50 Ohm 4 Leitungen Ni 100
50 Ohm 4 Leitungen Pt 100
500 Ohm 4 Leitungen Ni 1000
500 Ohm 4 Leitungen Pt 1000
|
Messauflösung
|
0,1 °C Cu 10
0,1 °C Ni 100
0,1 °C Ni 1000
0,1 °C Pt 100
0,1 °C Pt 1000
0,1 °C Thermoelement B
0,1 °C Thermoelement E
0,1 °C Thermoelement J
0,1 °C Thermoelement K
0,1 °C Thermoelement L
0,1 °C Thermoelement N
0,1 °C Thermoelement R
0,1 °C Thermoelement S
0,1 °C Thermoelement T
0,1 °C Thermoelement U
1280/2exp14 mV +/-1,28 V
160/2exp14 mV +/- 160 mV
320/2exp14 mV +/- 320 mV
40/2exp14 mV +/- 40 mV
12.5 mOhm 400 Ohm
125 mOhm 4000 Ohm
640/2exp14 mV +/- 640 mV
80/2exp14 mV +/- 80 mV
|
Maximaler Konversionswert
|
+/- 100 % 400 Ohm
+/- 100 % 4000 Ohm
+/-102,5 % +/-1,28 V
+/-102,5 % +/- 160 mV
+/-102,5 % +/- 320 mV
+/-102,5 % +/- 40 mV
+/-102,5 % +/- 640 mV
+/-102,5 % +/- 80 mV
|
MTBF Zuverlässigkeit
|
900000 H
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (grün) BETRIEB
1 LED pro Kanal (grün) Kanaldiagnose
1 LED (rot) ERR
1 LED (rot) E/A
|
Produktgewicht
|
0,165 kg
|
Stromaufnahme
|
150 mA bei 3,3 V DC
50 mA bei 24 V DC
|
Montage
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % bei 55 °C ohne Kondensation
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
UL
CSA
Handelsmarine
RCM
|
Normen
|
IEC 61131-2
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
EN 61010-2-201
|
Umgebungseigenschaften
|
3C3 entspricht IEC 60721-3-3
3C4 entspricht IEC 60721-3-3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
209,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,449 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|