Schneider-Electric
 
RM17TE00 Bild- scope
RM17TE00
Netzüberwachung, Phasenfolge, -ausfall, -asymm., Über-/Unterspan., 183-528 VAC
EAN Code: 
3389119405058
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony Control Relays
Produkt oder Komponententyp 3-phase control relay
Relaistyp Multifunktions-Überwachungsrelais
Produktspezifische Anwendung Für 3-Phasen-Einspeisung
Bezeichnung des Relais RM17TE
Vom Relais überwachte Parameter Unterspannung und Überspannung im Fenstermodus
Asymmetrie
Phasenfolge
Erkennung Phasenfehler
Zeitverzögerung Einstellbar 0,1-10 s, +/- 10 % des vollen Skalenwertes
Schaltleistung in VA 1250 VA
Messbereich 208-480 V Spannung AC
Aufbau und Typ des Anschlusses 1 W
Steuerkreisspannung 208...480 V
Zusatzmerkmale
Rückstellzeit 1500 ms Zeitverzögerung
Maximale Schaltspannung 250 V AC
250 V DC
Minimaler Schaltstrom 10 mA bei 5 V DC
Maximaler Schaltstrom 5 A AC
5 A DC
Versorgungsspannungsgrenzen 183…528 V AC
Steuerkreissspannungsgrenzen - 12 % + 10 % Un
Leistungsaufnahme in VA 0…22 VA bei 400 V AC 50 Hz
Steuerkreisfrequenz 50-60 Hz +/-10 %
Ausgangskontakte 1 W
Nennausgangsstrom 5 A
Messspannungsgrenzen 183…528 V AC
Hysterese 2 %
Verzögerung beim Einschalten 650 ms
Messzyklus 150 ms Messzyklus als echte rms-Werte
Grenzwert Einstellung Spannung -2 - -17 % im Bereich 220 V AC
+2 - +17 % im Bereich 480 V AC
-2 - -12 % im Bereich 208 V AC
2-20 % von ausgewählter Un
Spannungsbereich 208-480 V Phase an Phase
Grenzwert Einstellung Asymmetrie 5-15 % von ausgewählter Un
Wiederholungsgenauigkeit 0,5 % für Eingangs- und Messkreis
3 % für Zeitverzögerung
Messfehler < 0,05 %/°C mit Temperaturschwankung
< 1 % über den gesamten Bereich mit Spannungsschwankung
Phasenausfallempfindlichkeit 0,7 Un
Reaktionszeit < 200 ms (bei Auftreten eines Fehlers)
Kennzeichnung CE
Überspannungskategorie III entspricht IEC 60664-1
Isolationswiderstand > 500 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60255-5
> 500 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60664-1
Nennisolationsspannung Ui 400 V entspricht IEC 60664-1
Versorgungsfrequenz 50/60 Hz +/- 10 %
Betriebsposition Jede Position ohne Lastminderung
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen, 1x 0,5-4 mm² (AWG 20-AWG 11) starr ohne Aderendhülse
Schraubklemmen, 2x 0,5-2,5 mm² (AWG 20-AWG 14) starr ohne Aderendhülse
Schraubklemmen, 1x 0,2-2,5 mm² (AWG 24-AWG 12) flexibel mit Aderendhülse
Schraubklemmen, 2x 0,2-1,5 mm² (AWG 24-AWG 16) flexibel mit Aderendhülse
Anzugsmoment 0,6…1 Nm entspricht IEC 60947-1
Gehäusematerial Selbstverlöschender Kunststoff
Lokale Signalisierung LED (grün)Versorgungsspannung EIN:
LED (gelb)relay ON:
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene entspricht EN/IEC 60715
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer 30000000 Zyklen
Schalthäufigkeit <= 360 Ausführungen/Stunde Volllast
Anwendungskategorie AC-12 entspricht IEC 60947-5-1
AC-13 entspricht IEC 60947-5-1
AC-14 entspricht IEC 60947-5-1
AC-15 entspricht IEC 60947-5-1
DC-12 entspricht IEC 60947-5-1
DC-13 entspricht IEC 60947-5-1
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit MTTFd = 502,2 Jahre
B10d = 470000
Breite 17,5 mm
Produktgewicht 0,13 kg
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Emissionsnorm für industrielle Umgebungen entspricht EN/IEC 61000-6-4
Emissionsnorm für Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustrie-Umgebungen entspricht EN/IEC 61000-6-3
Störfestigkeit für Industrieumgebungen entspricht EN/IEC 61000-6-2
Normen EN/IEC 60255-1
Produktzertifizierungen GOST
C-Tick
CSA
UL
GL
Richtlinien 89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…50 °C
Relative Feuchtigkeit 95 % bei 55 °C entspricht IEC 60068-2-30
Vibrationsfestigkeit 0,35 mm (f= 5…57,6 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) entspricht IEC 60255-21-1
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms entspricht IEC 60255-21-1
Schutzart (IP) IP20 (Klemmen) entspricht IEC 60529
IP30 (Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60664-1
Dielektrische Prüfspannung 2 kV, 1 min AC 50 Hz entspricht IEC 60255-5
2 kV, 1 min AC 50 Hz entspricht IEC 60664-1
Verlustfreie Stoßwelle 4 kV entspricht IEC 60255-5
4 kV entspricht IEC 60664-1
4 kV entspricht IEC 61000-4-5
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 89 g
Höhe VPE1 2,7 cm
Breite VPE1 7,7 cm
Länge VPE1 9,6 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 48
Gewicht VPE2 5,017 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months