|
|
|
VW3A4704
EMV-Funkentstörfilter, für Frequenzumrichter, 50A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
|
Produkt- oder Komponententyp
|
EMV-Eingangsfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Prozess ATV900
Altivar Prozess ATV600
|
Produktkompatibilität
|
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 18,5 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 22 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 11 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 18,5 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 22 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 18,5 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 22 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 11 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 18,5 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 22 kW, 380-480 V
|
Produktspezifische Anwendung
|
EMV-Footprintfilter
|
[In] Bemessungsstrom
|
50 A
|
Thermische Verluste
|
8 W
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Terminal 16 mm² AWG 4
|
Max. Motorkabellänge
|
150 m abgeschirmtes Motorkabel 4 kHz entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2, 380-480 V
300 m abgeschirmtes Motorkabel 4 kHz entspricht IEC 61800-3 Kategorie C3, 380-480 V
150 m abgeschirmtes Motorkabel 4 kHz entspricht IEC 61800-3 Kategorie C2, 200-240 V
300 m abgeschirmtes Motorkabel 4 kHz entspricht IEC 61800-3 Kategorie C3, 200-240 V
50 m abgeschirmtes Motorkabel 4 kHz entspricht IEC 61800-3 Kategorie C1, 200-240 V
50 m abgeschirmtes Motorkabel 4 kHz entspricht IEC 61800-3 Kategorie C1, 380-480 V
|
Maximaler Differenzstrom
|
7,6 mA bei 400 V 50 Hz TN
7,6 mA bei 400 V 50 Hz TT
|
Versorgungsspannung
|
380…480 V
200…240 V
|
Toleranz
|
10 %
|
Mechanische Festigkeit
|
Schocks Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
Schwingungen Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
|
Breite
|
90 mm
|
Höhe
|
283 mm
|
Tiefe
|
165 mm
|
Produktgewicht
|
5,2 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20Montage nebeneinander
IP21mit Set VW3A47904
|
Relative Feuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig entspricht IEC 61800-5-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…50 °C (ohne Strom Deklassierung)
50…60 °C (mit Stromabfall von 1,5 % pro °C)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 1.000 m ohne Strom Deklassierung
1000 - 4000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Standards
|
IEC 61800-3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
29,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
37,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
52,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,242 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
35,240 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|