Schneider-Electric
XCKJ10513H7 Bild- scope
XCKJ10513H7
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Met., 1Ö+1S, Sprungf., 1/2" NPT
EAN Code EAN Code: 
3389110309669
HEUTE
APR 25, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCKJ
Sensordesign Form A entspricht CENELEC EN 50041
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Drehkopf
Material Metall
Gehäusematerial Zamak
Material des Frontelements Zamak
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Rollenhebel mit Federrückstellung Metall
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 1 oder 2 programmierbare Richtungen
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für 1/2" NPT Kabelverschraubung
Anzahl der Pole 2
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
Kontaktisolationsform Zb
Anzahl der Schritte 1
Positivöffnung Mit
Minimales Drehmoment für Positivöffnung 0,5 Nm
Minimales Auslösedrehmoment 0,25 Nm
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1,5 m/s
[Ie] Betriebsbemessungstrom 3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 10 A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Mechanische Lebensdauer 30000000 Zyklen
Breite 40 mm
Höhe 77 mm
Tiefe 44 mm
Produktgewicht 0,49 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)S
(21-22)Ö
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Beschichtung TH
Produktzertifizierungen CSA
UL
CCC
Normen CENELEC EN 50041
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60204-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,3 cm
VPE 1 Breite 6,8 cm
VPE 1 Länge 12,8 cm
VPE 1 Gewicht 501 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months