Zurück
Lernen Sie XCMD2102C12 kennen
Eigenschaften
Maßzeichnungen
Montage und Abstand
Anschlüsse und Schema
Technische Beschreibung
Download & Dokumente
Discover your Schneider-Electric tools
XCMD2102C12
XCMD Pos.sch. St.-Rollenst., 1Ö+1S, Sprungf., M12
EAN Code EAN Code:
3389110221312
XCMD2102C12 Produktdatenblatt herunterladen
HEUTE
APR 23, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Anschlüsse und Schema
Verdrahtungsplan
2-poliger Ö + S mit Sprungfunktion + integrierter 5-poliger M12-Steckverbinder
Verdrahtungsplan
5-polig, M12, 4 A - 60 V
1 - 2 :
NC
3-4 :
NEIN
5 :
Erdung