Schneider-Electric
XS8C4A1PCG13 picture- scope
XS8C4A1PCG13
Induktív érzékelő 40X40X117 12-48V DC
T0DAY
ÁPR. 25, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Moduláris elosztás alkalmazás
Érzékelő neve XS8
Érzékelő kivitel 40 x 40 x 117 alakú
Méret 117 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Műanyag
Szekrény anyaga PBT
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 4-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 20 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO + 1 NC
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa PNP
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, 4 x 10...4 x 16 mm²
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...48 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP65 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
Kiegészítő jellemzők
Biztonsági szint SIL 2 megfelel IEC 61508-1
PL = d megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SILCL 2 megfelel IEC 62080
Biztonsági megbízhatósági adatok MTTFd = 1546 év
PFHd = 7.4E-8 1/h
SFF = 92 %
DC = 75 % megfelelő vezérlőrendszerrel és megfelelően huzalozva
Érzékelő felület 5-pozíciós revolverfej
Előlap anyaga PBT
Üzemi zóna 0…16 mm
Differenciális terjedés 3...15% (Sr érték)
Ismétlési pontosság <= Sr 3%-a
Kábelbemenet száma 1 menetes bemenet esetén Pg 13,5 kábel tömítő
LED állapota Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…58 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 300 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel 0...15 mA névleges
Maximum delay first up 7,5 ms
Maximum delay response 1,2 ms
Maximum delay recovery 1,8 ms
Jelölés CE
Magasság 40 mm
Hosszúság 40 mm
Szélesség 117 mm
Nettó súly 0,244 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
E2 (pending)
CCC
TÜV-NURTL
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 4,5 cm
1.csomag hossza 14,3 cm
1. csomag súlya 250,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,411 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 448
3.csomag magassága 80,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 127,78 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months