Schneider-Electric
XS8C4A4PCG13 Bild- scope
XS8C4A4PCG13
XS8-Indu. Näher.sch. 40x40x117, PBT, Sn 40mm, 12-48 V DC, Klemmen
EAN Code EAN Code: 
3389119058292
HEUTE
APR 25, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung Mobile Ausrüstung
Bezeichnung des Sensors XS8
Sensorausführung Bauform 40 x 40 x 117
Größe 117 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Kunststoff
Gehäusematerial PBT
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Nennschaltabstand 40 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S+1Ö
Typ des Ausgangsstroms DC
Diskreter Ausgangstyp PNP
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, 4 x 1,5 mm²
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 48 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
IP65 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
Zusatzmerkmale
Sicherheitsniveau SIL 2 entspricht IEC 61508
PL = d entspricht ISO 13849-1
SILCL 2 entspricht IEC 62061
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit MTTFd = 1546 years
PFHd = 7,4E-8 1/h
SFF = 92 %
DC = 75 % mit entsprechendem Sicherheitscontroller
Erfassungsfläche 5 Positionen Revolverkopf
Material der Vorderseite PBT
Betriebszone 0…32 mm
Differenzialstrecke 3-15 % von Sr
Wiederholungsgenauigkeit <= 3 % des Sr
Kabeleinführungsnummer 1 Kabeleinführung für PG13,5 Kabelverschraubung
Status-LED Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…58 V DC
Taktfrequenz <= 200 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme 0-15 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 7,5 ms
Max. Verzögerungsreaktion 1,4 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 2,5 ms
Beschriftung CE
Höhe 40 mm
Länge 40 mm
Breite 117 mm
Produktgewicht 0,244 kg
Montage
Produktzertifizierungen E2
TÜV
UL
CCC
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 4,5 cm
VPE 1 Länge 14,2 cm
VPE 1 Gewicht 257,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 28
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,846 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 448
VPE 3 Höhe 80,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 60,0 cm
VPE 3 Gewicht 129,572 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months