|
XSAV11801L10
Induktív közelítésérzékelő
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Application ???
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Forgásellenőrző ATEX por
|
Érzékelő neve
|
XSA
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M30
|
Méret
|
81 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Fém
|
Szekrény anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
10 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NC
|
Kimeneti áramkör típusa
|
AC/DC
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel
|
Kábelhossz
|
10 m
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...230 V DC elkülönítetlen
24...240 V AC 50/60 Hz
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
5...200 mA DC elkülönítetlen
5...350 mA AC
|
IP védettségi fok
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa
|
M30 x 1.5
|
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Előlap anyaga
|
PPS
|
Érzékelési tartomány
|
> 8...15 mm
|
Beállítható frekvenciatartomány
|
6…150 cikl/perc
|
Üzemi zóna
|
0…8 mm
|
Differenciális terjedés
|
3...15% (Fr érték)
|
Ismétlési pontosság
|
3% (Sr érték)
|
Kábelösszetétel
|
2 x 0,34 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PVC
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (vörös)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…264 V AC SELV
|
Maradványáram
|
1,5 mA működő
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 100 Hz
|
Feszültségledobás
|
<5,7 V (zárva)
|
Felfutási késés teljesítmény növeléskor
|
9 s szabvány
|
Jelölés
|
CE
|
Menetes hossza
|
67 mm
|
Hosszúság
|
81 mm
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
CCC
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,8 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
242,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|