Schneider-Electric
XT132B1FAL2 picture- scope
XT132B1FAL2
Ø32 24 240V AC NO 2kábel síkbaépíthető 2M kábel Sn 15 mm
T0DAY
ÁPR. 19, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
Érzékelő típusa Kapacitív közelítésérzékelő
Termék specifikus alkalmazás Szigetelő vagy vezető anyagok detektálása
Érzékelő neve XT1
Érzékelő kivitel Hengeres Ø 32 mm sima
Méret 80 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Fém
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 2-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 15 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa AC
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...240 V AC 50...60 Hz
Maximum delay response 30 ms
IP védettségi fok IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP671 megfelel IEC 60947-5-4
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Sa biztosított üzemi távolság 0…11 mm
Beállítási zóna 0…20 mm
Differenciális terjedés < 0,2 x Sr
Ismétlési pontosság < 0,15 x Sr
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot KI: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 20…264 V AC
Maradványáram 5 mA működő
Kapcsolási frekvencia <= 15 Hz
Feszültségledobás <10 V (zárva)
Áramfelvétel < 4 mA
Maximum delay first up 200 ms
Maximum delay recovery 30 ms
Maximális kapcsolási áram 300 mA
Jelölés CE
Beszabályozás Érzékenység potenciométerrel
Hosszúság 80 mm
Nettó súly 0,4 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-4
Terméktanúsítványok cULus 508
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással amplitúdó = 1 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV légkisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 3 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 12,0 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 275,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,281 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months