|
XT218A1FAL2
Telemecanique Sensors kapasitif sensör - XT1 - silindir M18 - plastik - Sn 8 mm - kablo 2m
|
|
|
|
|
Ticarileştirilmesine sonu EYL 01, 2023
|
|
|
|
Uyarı Mesajı
|
Ana
Ürün serisi
|
Telemecanique Kapasitif yakınlık sensörleri XT
|
Sensör tipi
|
Kapasitif yakınlık sensörü
|
Ürüne özel uygulama
|
Yalıtımlı ve iletken malzemelerin algılanması
|
Sensör adı
|
XT2
|
Sensör tasarımı
|
Silindir M18
|
Boyut
|
78 mm
|
Gövde tipi
|
Sabit
|
Dedektör gömme montaj kabulü
|
Sıva altı monte edilemez
|
Malzeme
|
Plastik
|
Muhafaza malzemesi
|
Plastik
|
Çıkış sinyalinin tipi
|
Gizli
|
Kablolama tekniği
|
2 telli
|
[Sn] nominal algılama mesafesi
|
8 mm
|
Dijital çıkış fonksiyonu
|
1 NA
|
Çıkış devre tipi
|
AC
|
Elektrikli bağlantı
|
Kablo
|
Kablo uzunluğu
|
2 m
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
24...240 V AC 50...60 Hz
|
Maksimum gecikme yanıtı
|
30 ms
|
IP koruma derecesi
|
IP67 çift yalıtım 'e uygunIEC 60529
|
Tamamlayıcı
ISO dişi
|
M18 x 1
|
Algılama yüzeyi
|
Ön
|
[Sa] güvenli çalışma mesafesi
|
0…5,8 mm
|
Ayar bölgesi
|
0…12 mm
|
Diferansiyel hareket
|
< 1...20 % Sr
|
Tekrarlama doğruluğu
|
< % 5 Sr
|
Tel yalıtım malzemesi
|
PVC
|
Durum LED'i
|
Çıkış durumu göstergesi: 1 LED (sarı)
|
Besleme gerilimi limitleri
|
20…265 V AC
|
Anahtarlama frekansı
|
<= 25 Hz
|
Maksimum gerilim düşüşü
|
<10 V (kapalı)
|
Akım tüketimi
|
< 4 mA
|
Maksimum gecikme ilk yukarı
|
200 ms
|
Maksimum gecikme kurtarma
|
30 ms
|
Maksimum anahtarlama akımı
|
300 mA
|
İşaretleme
|
CE
|
Ayarlama
|
Potansiyometre ile hassasiyet
|
Dişli uzunluğu
|
47 mm
|
Uzunluk
|
78 mm
|
Ürün ağırlığı
|
0,15 kg
|
Ortam
Standartlar
|
IEC 60947-5-2
|
Ürün sertifikaları
|
cULus
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-10…60 °C
|
Titreşim direnci
|
10 gn genlik = 1 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
30 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Elektrostatik deşarja direnç
|
4 kV kontak 'e uygunIEC 61000-4-2
8 kV hava 'e uygunIEC 61000-4-2
|
Elektromanyetik alanlara direnç
|
3 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
|
Hızlı geçici akımlara direnç
|
2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
120,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,212 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Sözleşme garantisi
|