Schneider-Electric
XUX0ARCTT16 picture- scope
XUX0ARCTT16
Fotoérzékelő, kompakt, sorkapcsos
T0DAY
ÁPR. 26, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Photoelectric sensors XU
Sorozatnév Általános célú multimodális felhasználás
Elektromos érzékelő típusa Fotoelektronikus érzékelő
Érzékelő neve XUX
Érzékelő kivitel Kompakt 92 x 71
Detektálási rendszer Többmódú
Anyag Műanyag
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Tápáramkör típusa AC SELV
Kábelezési technika 5-vezetékes
Diszkrét kimeneti funkció 1 záró vagy 1 bontó programozható
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, 1 mm²
Termék specifikus alkalmazás -
Kibocsátás Infravörös diffundál
Infravörös szórási háttér elnyomás
Infravörös átmenő sugárnyaláb
Vörös polarizált reflex
Névleges érzékelési távolság 11 m polarizált reflex need reflector XUZC50
40 m átmenő sugárnyaláb need fibre XUFN02323
2 m diffundál
1,3 m szórási háttér elnyomás
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga PBT
Lencse anyaga PMMA
Maximális érzékelési távolság 15 m polarizált reflex
3 m diffundál
60 m átmenő sugárnyaláb
1,3 m szórási háttér elnyomás
Kimenet típusa Relé
Bővíthető kimenet Riasztókimenettel, <= 100 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Kábelbemenet 1 bevezető M16 x 1.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 7…10 mm
LED állapota 1 LED (zöld) esetén tápfeszültség bekapcsolva
1 LED (vörös) esetén instabilitás és vevőegység/táp bekapcsolva
1 LED (sárga) esetén kimeneti állapot és illesztési segédeszköz
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...240 V AC SELV
Kapcsolási kapacitás mA-ban 0.5 A (cos Ï• = 1 0,5 millió ciklusra mp-kénti 1 üzemi ciklus mellett 250 V-on)
3 A (cos Ï• = 1 0,5 millió ciklusra mp-kénti 1 üzemi ciklus mellett 250 V-on)
Kapcsolási frekvencia <= 20 Hz
Feszültségledobás <1,5 V (zárt állapot)
Teljesítményigény W-ben 2 W AC SELV
Időkésleltetés tartománya 0.05...0.5 s monostabil, meghúzáskésleltetés vagy siettetés (programozható) késleltetés
Maximum delay first up 200 ms
Maximum delay response 25 ms
Maximum delay recovery 25 ms
Beszabályozás Öntanító
Elektromos élettartam 500000 ciklus, cos f = 1, működési sebesség <60 cikl/perc -250 V
500000 ciklus, cos f = 0,4, működési sebesség <60 cikl/perc -250 V
Mélység 77 mm
Magasság 92 mm
Szélesség 31 mm
Nettó súly 0,2 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
CE
CSA-Ex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP66 megfelel MSZ EN 60529
IP68 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,000 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 4,000 cm
1. csomag súlya 209,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,119 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 352
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 90,850 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months