Schneider-Electric
 
XVBL34 Bild- scope
XVBL34
Komp.signalstation m. Dauerlicht, rot XVB, Fassung BA 15d, max. 250 V, IP 65
EAN Code EAN Code: 
3389110844139
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XVB Universal
Produkt- oder Komponententyp Komplette Warnleuchte
Signal/Anzeige Rückseiten-Einheit. Grundelement Direkt- oder Rohrbefestigung
Beleuchtete Einheit
Signaltyp Stetig leuchtend
Montagedurchmesser 70 mm
Komponentenname XVBL
Material Glasfaserverstärtes Polyamid: Grundeinheit
Polykarbonat: beleuchtete Einheit
Lichtquelle Ohne Leuchtmittel, rot
Lampentyp Glühlampe mit BA 15d Sockel
Geschützte LED
[UH,nom] Nennhilfsspannung <= 250 V
Max. Verlustleistung in W 7 W
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten,<= 1 x 1,5 mm² mit Kabelende
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze 0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht IEC 60947-1
CAD-Gesamtbreite 70 mm
CAD-Gesamthöhe 139 mm
CAD-Gesamttiefe 70 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (COM-1)PW
(GND)GROUND
Produktgewicht 0,26 kg
Montage
Verschmutzungsgrad 2
Produktzertifizierungen CCC
EAC
CSA C22-2 No 14
UL 508
Normen IEC 60947-5-1
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C: LED
-25…70 °C: Glühlampe
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140
Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529
IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529
Schutzart (NEMA) Type 4X entspricht UL (Innenraum)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 14,8 cm
VPE 1 Gewicht 261,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 18
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,166 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months