|
|
|
VW3A7105
Zavorna enota - 100 kW - 400/480 V - za pogon s spremenljivo hitrostjo
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Brez zaviralnega "chopper" 110 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Brez zaviralnega "chopper" 130 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Brez zaviralnega "chopper" 160 kW 380 do 480 V
|
Toplotne izgube
|
400 W
|
Minimalna vrednost upora za povezovanje
|
2,5 Ohm
|
Tip zaščite
|
Vgrajena toplotna zaščita Toplotna sonda
|
Komplementarno
Maksimalna zavorna moč
|
160 kW
|
Trajna zavorna moč
|
100 kW At constant power and at engage threshold)
|
Faktor obremenitve
|
0,05 320 kW At constant power and at engage threshold
0,15 250 kW At constant power and at engage threshold
0,5 200 kW At constant power and at engage threshold
1 160 kW At constant power and at engage threshold
|
Prag aktivacije
|
780 V DC +/- 1 %
|
Maksimalna DC napetost vodila
|
850 V
|
Širina
|
216 mm
|
Višina
|
658 mm
|
Globina
|
303 mm
|
Teža izdelka
|
17 kg
|
Prostornina hladilnega zraka
|
166 m3/h
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Razred 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
IP21 ( Na vrhu)
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
1000...4000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
25,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
47,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
71,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
27,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
|
|