Schneider-Electric Sonepar
 
BMXAMO0802 image- sonepar-france
BMXAMO0802
Module 8 sorties ANA non isolées
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Modicon X80
Type de produit ou équipement Module de sorties analogiques
Raccordement électrique 20 voies 1 connecteur
Isolation entre canaux Non isolé
Complémentaires
Résolution entrées analogiques 16 bits
Erreur de mesure <= 0,25 % de l'échelle 0...60 °C
0,1 % de l'échelle 25 °C
Dérive en température 45 ppm/°C 0...20 mA
45 ppm/°C 4...20 mA
Atténuation minimale de la diaphonie 80 dB
Rejet de mode commun 80 dB
Tension d'isolement 1400 V CC entre les canaux et la masse
1400 V CC entre les canaux et le bus
Type de détection Circuit ouvert 4...20 mA
Court-circuit 0...20 mA
Impédance de charge ohmique <= 350 Ohm 0...20 mA
<= 350 Ohm 4...20 mA
Niveau de sortie Niveau haut
Nombre de sorties analogiques 8
Type de sortie analogique Courant: 0...20 mA
Courant: 4...20 mA
Résolution sorties analogiques 16 bits
Alimentation Alimentation interne par le rack
Temps de conversion <= 4 ms
Valeur de conversion maximale 0…21 mA 0...20 mA
0…21 mA 4...20 mA
Mode de repli Configurable
Prédéfini
Fiabilité MTBF 1500000 H
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
2000...5000 m avec facteur de réduction
Etat LED 1 LED (vert) RUN
1 DEL par canal (vert) diagnostic du canal
1 LED (rouge) ERR
1 LED (rouge) E/S
Poids du produit 0,15 kg
Puissance consommée en W 3,6 W 24 V CC typique
3,9 W 24 V CC maximum
0,35 W 3,3 V CC typique
0,48 W 3,3 V CC maximum
Consommation électrique 150 mA à 3,3 V CC
135 mA à 24 V CC
Environnement
Tenue aux vibrations 3 gn
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…60 °C
Humidité relative 5…95 % à 55 °C sans condensation
Degré de protection (IP) IP20
Règlement Européen 2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Certifications du produit CE
RCM
CSA
EAC
Marine marchande
UL
Normes EN/CEI 61010-2-201
EN/CEI 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,300 cm
Largeur de l'emballage 1 11,000 cm
Longueur de l'emballage 1 11,600 cm
Poids de l'emballage 1 169,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 15
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 2,650 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois