Schneider-Electric Sonepar
 
SR2A201BD image- sonepar-france
SR2A201BD
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - ss horloge - affichage
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Zelio Logic
Type de produit ou équipement Relais intelligent compact
Complémentaires
Affichage local Avec
Nombre de lignes de schéma de contrôle 0…240 avec Ladder programmation
Temps de cycle 6…90 ms
Temps de sauvegarde 10 ans à 25 °C
Dérive de l'horloge 12 min/an à 0…55 °C
6 s/mois à 25 °C
Vérifications Mémoire du programme à chaque mise sous tension
[Us] tension d'alimentation 24 V CC
Limites de la tension d'alimentation 19,2…30 V
Courant d'alimentation maximal 100 mA (sans extension)
Puissance dissipée en W 6 W sans extension
Protection inversion de polarité Avec
Nombre d'entrées TOR 12 se conformer à CEI 61131-2 Type 1
Type d'entrée logique Résistif
Tension d'entrée logique 24 V CC
Courant d'entrée numérique 4 mA
Fréquence de comptage 1 kHz pour entrée TOR
Tension état 1 garanti >= 15 V pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR
>= 15 V pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique
Tension état 0 garanti <= 5 V pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR
<= 5 V pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique
Etat actuel 1 garanti >= 1,2 mA (IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique)
>= 2,2 mA (circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR)
Etat actuel 0 garanti <= 0,5 mA (IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique)
Compatibilité de l'entrée numérique Détecteurs de proximité PNP à 3 fils pour entrée TOR
Nombre d'entrées analogiques 2
Type d'entrée analogique Mode commun
Plage d'entrée analogique 0...24 V
0...10 V
Tension maximale admissible 30 V pour circuit d'entrée analogique
Résolution d'entrée analogique 8 bits
Valeur du bit de poids faible 39 mV pour circuit d'entrée analogique
Temps de conversion Temps de cycle de relais intelligent pour circuit d'entrée analogique
Erreur de conversion +/- 5 % à 25 °C pour circuit d'entrée analogique
+/- 6,2 % à 55 °C pour circuit d'entrée analogique
Précision de répétition +/- 2 % à 55 °C pour circuit d'entrée analogique
Portée de fonctionnement 10 m entre des postes, avec un câble blindé (capteur non isolé) pour circuit d'entrée analogique
Impédance d'entrée 12 kOhm pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée analogique
12 kOhm pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique
7,4 kOhm pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR
Nombre de sorties 8 relais
Limites de la tension de sortie 24...250 V CA (sortie relais)
5...30 V CC (sortie relais)
Type et composition des contacts "F" pour sortie relais
Courant thermique de sortie 8 A pour les 8 sorties pour sortie relais
Durée de vie électrique AC-12: 500000 cycle à 230 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1
AC-15: 500000 cycle à 230 V, 0,9 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1
DC-12: 500000 cycle à 24 V, 1,5 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1
DC-13: 500000 cycle à 24 V, 0,6 A pour sortie relais se conformer à CEI 60947-5-1
Pouvoir de commutation en mA >= 10 mA à 12 V (sortie relais)
Taux de disponibilité en Hz 0,1 Hz (au courant nominal) pour sortie relais
10 Hz (à vide) pour sortie relais
Durée de vie mécanique 10000000 cycle pour sortie relais
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1 et EN/CEI 60664-1
Horloge Sans
Temps de réponse 10 ms (de phase 0 à phase 1) pour sortie relais
5 ms (de phase 1 à phase 0) pour sortie relais
Mode de raccordement Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) semi-solide
Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 25 à AWG 14) rigide
Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) rigide
Bornes à vis, 2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm² (AWG 24 à AWG 18) souple avec embout
Couple de serrage 0,5 N.m
Catégorie de surtension III se conformer à CEI 60664-1
Poids du produit 0,38 kg
Environnement
Immunité aux micro coupures 1 ms
Certifications du produit GOST
CSA
GL
UL
C-Tick
Normes CEI 61000-4-5
CEI 61000-4-6 niveau 3
IEC 60068-2-6 Fc
CEI 61000-4-12
CEI 61000-4-11
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-2 niveau 3
IEC 60068-2-27 Ea
CEI 61000-4-4 niveau 3
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
IP40 se conformer à CEI 60529 (face avant)
Caractéristique d'environnement Directive CEM se conformer à CEI 61000-6-2
Directive CEM se conformer à CEI 61000-6-3
Directive CEM se conformer à CEI 61000-6-4
Directive CEM se conformer à IEC 61131-2 zone B
Directive basse tension se conformer à CEI 61131-2
Perturbation radiée/conduite Classe B se conformer à EN 55022-11 groupe 1
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 61131-2
Température de fonctionnement -20…40 °C dans un boîtier non ventilé se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2
-20…55 °C se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Transport altitude maxi 3048 m
Humidité relative 95 % sans condensation ou eau d'égouttage
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,8 cm
Largeur de l'emballage 1 10 cm
Longueur de l'emballage 1 13,5 cm
Poids de l'emballage 1 356 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 7,596 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois